Alle Vorteile eines Standardkabelbinders und ein Kennzeichnungsfeld, das beschriftet werden kann.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Etikettenposition | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0905 € - 0,1788 € | 7359 Auf Lager |
Above Head
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 0,2309 € - 0,4238 € | 3046 Auf Lager |
Above Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,1422 € - 0,1661 € | 4876 Auf Lager |
Below Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,0942 € - 0,1101 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Above Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 0,1177 € - 0,1375 € | 11463 Auf Lager |
Below Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,1999 € - 0,3632 € | 3140 Auf Lager |
Above Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 0,0625 € - 0,0732 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Below Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,0634 € - 0,0743 € | 27002 Auf Lager |
Above Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.39 in
111.5 mm
|
||
| 0,2886 € - 0,3393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Below Head
|
2.953 in
75.0 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.