Menü Suche

Kabelbinder mit Markerfeld

Auf Lager

Alle Vorteile eines Standardkabelbinders und ein Kennzeichnungsfeld, das beschriftet werden kann.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
9 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Etikettenposition Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Kaufen
0,2886 € - 0,3393 € 200 Auf Lager
Below Head
75.0 mm
270.0 mm
0,0625 € - 0,0732 € 2502 Auf Lager
Below Head
25.0 mm
100.0 mm
0,1999 € - 0,3632 € 3140 Auf Lager
Above Head
50.0 mm
210.0 mm
0,0942 € - 0,1101 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Above Head
25.0 mm
130.0 mm
0,2309 € - 0,4238 € 3046 Auf Lager
Above Head
50.0 mm
200.0 mm
0,1177 € - 0,1375 € 8963 Auf Lager
Below Head
50.0 mm
200.0 mm
0,0905 € - 0,1788 € 7359 Auf Lager
Above Head
20.0 mm
110.0 mm
0,0634 € - 0,0743 € 24102 Auf Lager
Above Head
25.0 mm
111.5 mm
0,1422 € - 0,1661 € 10476 Auf Lager
Below Head
50.0 mm
200.0 mm
Kabelbinder mit Markerfeld 270.0 mm 75.0 mm PA Natur

10253441

Preisbereich
0,3393 € - 0,2886 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Etikettenposition
    Below Head
  • Bandbreite
    4.6 mm
Kabelbinder mit Markerfeld 100.0 mm 25.0 mm PA Natur

10253403

Preisbereich
0,0732 € - 0,0625 €

Lagerbestände
2502 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Etikettenposition
    Below Head
  • Bandbreite
    2.5 mm
Kabelbinder mit Markerfeld 210.0 mm 50.0 mm PA Natur

10331095

Preisbereich
0,3632 € - 0,1999 €

Lagerbestände
3140 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Etikettenposition
    Above Head
  • Bandbreite
    2.5 mm
Kabelbinder mit Markerfeld 130.0 mm 25.0 mm PA Natur

10253458

Preisbereich
0,1101 € - 0,0942 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Etikettenposition
    Above Head
  • Bandbreite
    2.5 mm
Kabelbinder mit Markerfeld 200.0 mm 50.0 mm PA Natur

10331071

Preisbereich
0,4238 € - 0,2309 €

Lagerbestände
3046 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Etikettenposition
    Above Head
  • Bandbreite
    2.5 mm
Kabelbinder mit Markerfeld 200.0 mm 50.0 mm PA Natur

10253410

Preisbereich
0,1375 € - 0,1177 €

Lagerbestände
8963 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Etikettenposition
    Below Head
  • Bandbreite
    2.5 mm
Kabelbinder mit Markerfeld 110.0 mm 20.0 mm PA Natur

10331088

Preisbereich
0,1788 € - 0,0905 €

Lagerbestände
7359 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Etikettenposition
    Above Head
  • Bandbreite
    2.5 mm
Kabelbinder mit Markerfeld 111.5 mm 25.0 mm PA Natur

10253427

Preisbereich
0,0743 € - 0,0634 €

Lagerbestände
24102 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Etikettenposition
    Above Head
  • Bandbreite
    2.5 mm
Kabelbinder mit Markerfeld 200.0 mm 50.0 mm PA Natur

10253434

Preisbereich
0,1661 € - 0,1422 €

Lagerbestände
10476 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Etikettenposition
    Below Head
  • Bandbreite
    4.6 mm