Menü Suche

Kabelclips zur Schraubbefestigung

Auf Lager

Kabelclips zur Schraubbefestigung, um Kabel an ihrem Platz zu halten. In zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Mindestinnendurchmesser Kompatible Gewindegrößen (alle) Maximaler Innendurchmesser Kaufen
1,3329 € - 1,3329 € 2400 Auf Lager
1,3329 € - 1,3329 € 1648 Auf Lager
2,3857 € - 2,3857 € 37 Auf Lager
5.2 mm
9.2 mm
2,1624 € - 2,1624 € 1959 Auf Lager
5.2 mm
9.2 mm
Kabelclip 43.7 mm 38.9 mm Nylon 6/6 Natur

10002407

Preisbereich
1,3329 € - 1,3329 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenbreite
    25.1 mm
  • Gesamthöhe
    43.7 mm
  • Gesamtbreite
    38.9 mm
  • Standard
    RMS
Kabelclip 56.6 mm 55.3 mm Nylon 6/6 Natur

10002414

Preisbereich
1,3329 € - 1,3329 €

Lagerbestände
1648 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenbreite
    37.0 mm
  • Gesamthöhe
    56.6 mm
  • Gesamtbreite
    55.3 mm
  • Standard
    RMS
Kabelclip 5.2 mm 35.0 mm 40.0 mm Neoprengummi Schwarz

10177761

Preisbereich
2,3857 € - 2,3857 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Standard
    RoHs
  • Standard
    Shore
Kabelclip 5.2 mm 35.0 mm 40.0 mm Neoprengummi Schwarz

10177754

Preisbereich
2,1624 € - 2,1624 €

Lagerbestände
1959 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Standard
    Shore
  • Standard
    RMS