Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern.
Seriennummer: SR2043
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kugelkopftyp | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0553 € - 0,076 € | 9926 Auf Lager |
Bohrung
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,0502 € - 0,0691 € | 62752 Auf Lager |
Bohrung
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,0451 € - 0,062 € | 26376 Auf Lager |
Bohrung
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
0,0395 € - 0,0543 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Bohrung
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
0,0332 € - 0,0453 € | 18073 Auf Lager |
Bohrung
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,0508 € - 0,0699 € | 197589 Auf Lager |
Bohrung
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
0,252 € - 0,2872 € | 2978 Auf Lager |
Kugel
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
0,0174 € - 0,024 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,0674 € - 0,0674 € | 5208 Auf Lager |
Kugel
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2996 € - 0,3059 € | 1990 Auf Lager |
Kugel
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
0,0277 € - 0,0378 € | 228591 Auf Lager |
Kugel
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,1099 € - 0,1099 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
10175736 | 0,2731 € - 0,3125 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
|
0,0915 € - 0,0915 € | 110082 Auf Lager |
Kugel
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
0,19 € - 0,2168 € | 2644 Auf Lager |
Kugel
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
0,0322 € - 0,0442 € | 1564 Auf Lager |
Kugel
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
0,2464 € - 0,3421 € | 75385 Auf Lager |
Kugel
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
0,0691 € - 0,0947 € | 165031 Auf Lager |
Bohrung
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,0249 € - 0,0343 € | 21174 Auf Lager |
Kugel
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
0,2647 € - 0,3013 € | 433381 Auf Lager |
Kugel
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.