Menü Suche

Kabelhalter mit Klebe-/ Schraubbefestigung

Auf Lager

Drähte und Kabel können mühelos in diese runden Kabelhalter eingeführt werden. Der Kabelhalter sorgt für das sichere Festhalten und Führen von Kabeln, ohne dass ein Verriegelungsmechanismus notwendig ist.

Diese Kabelhalter sind zum Anschrauben oder selbstklebend erhältlich. Die selbstklebende Option verfügt über ein hochwertiges Klebeband auf der Rückseite.

Dank der runden Form sind diese Kabelhalter für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Temperaturbereich: -40 C bis 85 MC

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
11 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Entflammbarkeitsklasse Gesamtlänge Farbe Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
0,2482 € - 0,2883 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
25.8 mm
Schwarz
13.4 mm
9.1 mm
0,2783 € - 0,3256 € 9550 Auf Lager
UL94 V-2
35.5 mm
Schwarz
16.4 mm
16.5 mm
0,2596 € - 0,3041 € 15057 Auf Lager
UL94 V-2
29.4 mm
Schwarz
13.4 mm
14.0 mm
0,3213 € - 0,3759 € 536 Auf Lager
UL94 V-2
38.5 mm
Schwarz
16.4 mm
20.5 mm
0,3099 € - 0,3629 € 945 Auf Lager
UL94 V-2
36.5 mm
Schwarz
16.4 mm
18.5 mm
0,34 € - 0,3988 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
42.0 mm
Schwarz
16.4 mm
22.5 mm
0,4652 € - 0,4652 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-0
25.4 mm
Natur
15.9 mm
21.6 mm
24.1 mm
0,4153 € - 0,4153 € 741 Auf Lager
UL94 V-2
25.4 mm
Natur
25.4 mm
24.1 mm
0,4257 € - 0,4257 € 2109 Auf Lager
UL94 V-2
25.4 mm
Natur
25.4 mm
37.1 mm
0,373 € - 0,4046 € 2 Auf Lager
UL94 V-2
25.4 mm
Natur
15.9 mm
25.4 mm
24.1 mm
0,4776 € - 0,4776 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-0
25.4 mm
Natur
25.4 mm
31.5 mm
37.1 mm
Kabelschelle 6.0 mm 9.1 mm 25.8 mm Nylon 6/6 Schwarz

10245712

Preisbereich
0,2883 € - 0,2482 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Klebebefestigung, Schraubbefestigung
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelschelle 12.0 mm 16.5 mm 35.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10245736

Preisbereich
0,3256 € - 0,2783 €

Lagerbestände
9550 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Klebebefestigung, Schraubbefestigung
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelschelle 9.0 mm 14.0 mm 29.4 mm Nylon 6/6 Schwarz

10245729

Preisbereich
0,3041 € - 0,2596 €

Lagerbestände
15057 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Klebebefestigung, Schraubbefestigung
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelschelle 16.0 mm 20.5 mm 38.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10245750

Preisbereich
0,3759 € - 0,3213 €

Lagerbestände
536 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Klebebefestigung, Schraubbefestigung
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelschelle 14.0 mm 18.5 mm 36.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10245743

Preisbereich
0,3629 € - 0,3099 €

Lagerbestände
945 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Klebebefestigung, Schraubbefestigung
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelschelle 18.0 mm 22.5 mm 42.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10245767

Preisbereich
0,3988 € - 0,34 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Klebebefestigung, Schraubbefestigung
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelschelle Schraubbefestigung 15.9 mm PA Natur

10168950

Preisbereich
0,4652 € - 0,4652 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Adhesive, Screw Mount
  • Länge Unterteil
    25.4 mm
  • Breite Unterteil
    25.4 mm
Kabelschelle 15.9 mm 24.1 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Natur

10168943

Preisbereich
0,4153 € - 0,4153 €

Lagerbestände
741 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Maximale Betriebstemperatur
    85 °C
  • Mindestbetriebstemperatur
    -40 °C
Kabelschelle 25.4 mm 37.1 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Natur

10168967

Preisbereich
0,4257 € - 0,4257 €

Lagerbestände
2109 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Maximale Betriebstemperatur
    85 °C
  • Mindestbetriebstemperatur
    -40 °C
Kabelschelle Schraubbefestigung 15.9 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Natur

10168936

Preisbereich
0,4046 € - 0,373 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Länge Unterteil
    25.4 mm
  • Breite Unterteil
    25.4 mm
Kabelschelle Schraubbefestigung 25.4 mm PA Natur

10168974

Preisbereich
0,4776 € - 0,4776 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Mit Klebefolie
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Adhesive, Screw Mount
  • Länge Unterteil
    25.4 mm