Kabelhalter mit Verriegelung bieten eine schnelle und einfache Lösung für das Bündeln, Führen und Festhalten von Kabeln.
Das Einführungssystem mit Verriegelung an der Oberseite sorgt dafür, dass die Kabel an ihrem Platz bleiben, und hält sie fern von sensiblen Komponenten. Die Kabel können bei Bedarf einfach entfernt werden. Der Kabelhalter kann per Fingerdruck mühelos angebracht und abgenommen werden.
Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Innenhöhe | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0923 € - 0,1266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1123 € - 0,1315 € | 6510 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,1725 € - 0,2367 € | 25250 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,5688 € - 0,5688 € | 5764 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
| 0,1062 € - 0,1456 € | 900 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1725 € - 0,2367 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1793 € - 0,2051 € | 7919 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,0923 € - 0,1266 € | 6133 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,0923 € - 0,1266 € | 8051 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1062 € - 0,1456 € | 2842 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,1062 € - 0,1456 € | 985 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1725 € - 0,2367 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,0923 € - 0,1266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,0923 € - 0,1266 € | 1043 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,0923 € - 0,1266 € | 1848 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,1299 € - 0,2051 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1062 € - 0,1456 € | 1020 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,0923 € - 0,1266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.445 in
11.3 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
||
| 0,6797 € - 0,6797 € | 110810 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| 0,1535 € - 0,1793 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.