Menü Suche

Kabelkette - Anschlusselemente

Auf Lager

Kabelkette – Anschlusselemente werden verwendet, um in Bewegung befindliche Drähte und Kabel vor Abrieb oder Kratzern, Verschleiß und Verwickelung zu schützen.

  • Material: Polyamid 6 (PA 6)
  • Farbe: Schwarz

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
10 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Breite Anzahl der Montagebohrungen Höhe Kaufen
6,6988 € - 10,4204 € 15 Auf Lager
30.0 mm
8
10.0 mm
6,6988 € - 10,4204 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
8
15.0 mm
6,6988 € - 10,4204 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
4
10.0 mm
6,6988 € - 10,4204 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
4
15.0 mm
7,5696 € - 11,7751 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
4
7.0 mm
8,743 € - 13,6002 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
4
10.0 mm
6,6988 € - 10,4204 € 1 Auf Lager
15.0 mm
4
15.0 mm
8,4355 € - 13,1219 € 5 Auf Lager
37.0 mm
4
18.0 mm
7,5697 € - 11,775 € 98 Auf Lager
7.0 mm
4
7.0 mm
8,9094 € - 13,8591 € 493 Auf Lager
40.0 mm
8
15.0 mm
Kabelketten 10.0 mm (H) 30.0 mm (W) Schwarz

10371435

Preisbereich
10,4204 € - 6,6988 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Höhe
    10.0 mm
  • Breite
    30.0 mm
  • Anzahl der Montagebohrungen
    8
Kabelketten 15.0 mm (H) 30.0 mm (W) Schwarz

10371466

Preisbereich
10,4204 € - 6,6988 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Höhe
    15.0 mm
  • Breite
    30.0 mm
  • Anzahl der Montagebohrungen
    8
Kabelketten 10.0 mm (H) 20.0 mm (W) Schwarz

10371428

Preisbereich
10,4204 € - 6,6988 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Höhe
    10.0 mm
  • Breite
    20.0 mm
  • Anzahl der Montagebohrungen
    4
Kabelketten 15.0 mm (H) 20.0 mm (W) Schwarz

10371459

Preisbereich
10,4204 € - 6,6988 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Höhe
    15.0 mm
  • Breite
    20.0 mm
  • Anzahl der Montagebohrungen
    4
Kabelketten 7.0 mm (H) 16.0 mm (W) Schwarz

10371404

Preisbereich
11,7751 € - 7,5696 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Höhe
    7.0 mm
  • Breite
    16.0 mm
  • Anzahl der Montagebohrungen
    4
Kabelketten 10.0 mm (H) 10.0 mm (W) Schwarz

10371411

Preisbereich
13,6002 € - 8,743 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Höhe
    10.0 mm
  • Breite
    10.0 mm
  • Anzahl der Montagebohrungen
    4
Kabelketten 15.0 mm (H) 15.0 mm (W) Schwarz

10371442

Preisbereich
10,4204 € - 6,6988 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Höhe
    15.0 mm
  • Breite
    15.0 mm
  • Anzahl der Montagebohrungen
    4
Kabelketten 18.0 mm (H) 37.0 mm (W) Schwarz

10371480

Preisbereich
13,1219 € - 8,4355 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Höhe
    18.0 mm
  • Breite
    37.0 mm
  • Anzahl der Montagebohrungen
    4
Kabelketten 7.0 mm (H) 7.0 mm (W) Schwarz

10371398

Preisbereich
11,775 € - 7,5697 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Höhe
    7.0 mm
  • Breite
    7.0 mm
  • Anzahl der Montagebohrungen
    4
Kabelketten 15.0 mm (H) 40.0 mm (W) Schwarz

10371473

Preisbereich
13,8591 € - 8,9094 €

Lagerbestände
493 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Höhe
    15.0 mm
  • Breite
    40.0 mm
  • Anzahl der Montagebohrungen
    8