Menü Suche

Kabelleitungen

Auf Lager

Das Sortiment der Kabelleitungen wurde unter Berücksichtigung strengster Qualitätsnormen entwickelt und getestet und ist weltweit mit entsprechenden Qualitätssiegeln ausgezeichnet worden. Das Sortiment umfasst Kabelleitungssysteme und Zubehör aus Kunststoff. Kunststoffleitungen sind äußerst flexibel und verfügen über eine hohe Ermüdungslebensdauer. Ihre hohe Schlagfestigkeit trägt zur Verbesserung ihrer Regenerationsfähigkeit nach Stauchung bei. Zu den typischen Anwendungen für diese Leitungen gehören werksseitige Verdrahtungen und Maschinenanschlüsse. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien, je nach Ihren Anforderungen.

Seriennummer: SR1734

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
51 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Farbe Material Innendurchmesser Kompatibler Rohrmindestdurchmesser Außendurchmesser Kaufen
4,8782 € - 4,8782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 m
Schwarz
LDPE
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
1,4671 € - 1,5282 € 200 Auf Lager
100.0 m
Schwarz
LDPE
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
6,4117 € - 6,4117 € 250 Auf Lager
50.0 m
Schwarz
LDPE
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
163,9554 € - 171,3661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 m
Stahl
Stahl
21.1 mm
25.0 mm
327,537 € - 327,537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 m
Schwarz
PA
22.8 mm
28.5 mm
604,211 € - 604,211 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 m
Schwarz
PA
22.8 mm
28.5 mm
4,7778 € - 5,2943 € 200 Auf Lager
50.0 m
Schwarz
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
2,5108 € - 3,5008 € 100 Auf Lager
50.0 m
Schwarz
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
9,015 € - 9,015 € 25 Auf Lager
50.0 m
Schwarz
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
566,2893 € - 566,2893 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 m
Schwarz
PA
19.1 mm
25.0 mm
1,6712 € - 1,7355 € 5032 Auf Lager
100.0 m
Schwarz
PA
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
302,5304 € - 302,5304 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 m
Stahl
Stahl
16.9 mm
20.5 mm
1,204 € - 1,2542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 m
Schwarz
LDPE
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
405,1662 € - 405,1662 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 m
Schwarz
Stahl
28.1 mm
32.0 mm
1,6356 € - 2,2669 € 1800 Auf Lager
100.0 m
Schwarz
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
0,9828 € - 1,6213 € 200 Auf Lager
100.0 m
Schwarz
LDPE
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
229,44 € - 241,5033 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 m
Schwarz
Stahl
21.1 mm
25.0 mm
2,4678 € - 2,4678 € 850 Auf Lager
50.0 m
Schwarz
LDPE
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
1,6873 € - 1,7515 € 500 Auf Lager
100.0 m
Schwarz
LDPE
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
1,6069 € - 1,6873 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 m
Schwarz
PA
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
  • von 3
Leitung Ungeteilt 28.3 mm 23.2 mm 50.0 m LDPE Schwarz

10153635

Preisbereich
4,8782 € - 4,8782 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    24.0 mm
Leitung Split 13.0 mm 9.9 mm 100.0 m LDPE Schwarz

10153444

Preisbereich
1,5282 € - 1,4671 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    10.4 mm
Leitung Split 34.5 mm 29.0 mm 50.0 m LDPE Schwarz

10153529

Preisbereich
6,4117 € - 6,4117 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    29.8 mm
Leitung Ungeteilt 25.0 mm 21.1 mm 10.0 m Stahl Stahl

10276686

Preisbereich
171,3661 € - 163,9554 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Stahl
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Stahl, galvanisiert
  • Material
    Stahl
  • Innendurchmesser
    21.1 mm
Leitung Ungeteilt 28.5 mm 22.8 mm 25.0 m PA Schwarz

10636176

Preisbereich
327,537 € - 327,537 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innendurchmesser
    22.8 mm
Leitung Ungeteilt 28.5 mm 22.8 mm 50.0 m PA Schwarz

10276921

Preisbereich
604,211 € - 604,211 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innendurchmesser
    22.8 mm
Leitung Ungeteilt 28.3 mm 23.2 mm 50.0 m PA Schwarz

10153642

Preisbereich
5,2943 € - 4,7778 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    24.0 mm
Leitung Ungeteilt 21.2 mm 16.6 mm 50.0 m PA Schwarz

10153628

Preisbereich
3,5008 € - 2,5108 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    17.2 mm
Leitung Split 34.5 mm 29.0 mm 50.0 m PA Schwarz

10153512

Preisbereich
9,015 € - 9,015 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    29.8 mm
Leitung Ungeteilt 25.0 mm 19.1 mm 50.0 m PA Schwarz

10633632

Preisbereich
566,2893 € - 566,2893 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innendurchmesser
    19.1 mm
Leitung Split 13.0 mm 9.9 mm 100.0 m PA Schwarz

10153437

Preisbereich
1,7355 € - 1,6712 €

Lagerbestände
5032 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    10.4 mm
Leitung Ungeteilt 20.5 mm 16.9 mm 25.0 m Stahl Stahl

10276655

Preisbereich
302,5304 € - 302,5304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Stahl
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Stahl, galvanisiert
  • Material
    Stahl
  • Innendurchmesser
    16.9 mm
Leitung Ungeteilt 7.1 mm 4.8 mm 100.0 m LDPE Schwarz

10629710

Preisbereich
1,2542 € - 1,204 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    5.1 mm
Leitung Ungeteilt 32.0 mm 28.1 mm 10.0 m Stahl Schwarz

10276792

Preisbereich
405,1662 € - 405,1662 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Stahl, galvanisiert
  • Material
    Stahl
  • Innendurchmesser
    28.1 mm
Leitung Ungeteilt 15.7 mm 12.2 mm 100.0 m PA Schwarz

10153604

Preisbereich
2,2669 € - 1,6356 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    12.8 mm
Leitung Ungeteilt 15.7 mm 12.2 mm 100.0 m LDPE Schwarz

10153598

Preisbereich
1,6213 € - 0,9828 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    12.8 mm
Leitung Ungeteilt 25.0 mm 21.1 mm 10.0 m Stahl Schwarz

10276778

Preisbereich
241,5033 € - 229,44 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Stahl, galvanisiert
  • Material
    Stahl
  • Innendurchmesser
    21.1 mm
Leitung Ungeteilt 21.2 mm 16.6 mm 50.0 m LDPE Schwarz

10153611

Preisbereich
2,4678 € - 2,4678 €

Lagerbestände
850 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    17.2 mm
Leitung Split 15.7 mm 12.2 mm 100.0 m LDPE Schwarz

10153468

Preisbereich
1,7515 € - 1,6873 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    12.8 mm
Leitung Ungeteilt 11.7 mm 8.4 mm 100.0 m PA Schwarz

10153680

Preisbereich
1,6873 € - 1,6069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    8.8 mm