Einfache Montage durch einen Kleber. Keine Durchgangsbohrung erforderlich. Der Verschlussmechanismus hält die Kabel an ihrem Platz und kann wieder geöffnet werden. Unterschiedliche Ausführungen, Farben und Materialien erhältlich. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Breite Unterteil | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Länge Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1577 € - 0,1577 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,3421 € - 0,3773 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,3051 € - 0,3051 € | 144 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,4857 € - 0,5688 € | 3200 Auf Lager |
|
|
|
||
0,397 € - 0,466 € | 1695 Auf Lager |
|
|
|
||
0,4421 € - 0,5167 € | 2639 Auf Lager |
|
|
|
||
0,5744 € - 0,673 € | 1360 Auf Lager |
|
|
|
||
0,3534 € - 0,4139 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.