Menü Suche

Kabelschellen ‒ Doppel-Halb-U, zum Einrasten

Auf Lager

Niedriges Profil für den Einsatz auf dicht gepackten Leiterplatten oder in anderen Anwendungen mit wenig Platz. Hilfreich zum Leiten von zwei parallelen Kabelbündeln. Rastet schnell in ein Loch von 0,125 Zoll einer Platte von 1/16 Zoll ein. UL-Klassifizierung #E71558. Verfügbar in drei verschiedenen Größen zur Aufnahme von Bündeln von 1/8 Zoll, 3/16 Zoll und 1/4 Zoll. UL94 V-2 Nylon 6/6, natur

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kaufen
0,2195 € - 0,2496 € 15992 Auf Lager
0,2195 € - 0,2496 € 1601 Auf Lager
0,2195 € - 0,2496 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Plug-in-Kabelführungsklemme Zum Eindrücken Nylon 6/6 Natur

10002681

Preisbereich
0,2496 € - 0,2195 €

Lagerbestände
15992 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Plug-in-Kabelführungsklemme Zum Eindrücken Nylon 6/6 Natur

10002674

Preisbereich
0,2496 € - 0,2195 €

Lagerbestände
1601 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Plug-in-Kabelführungsklemme Zum Eindrücken Nylon 6/6 Natur

10002667

Preisbereich
0,2496 € - 0,2195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C