Menü Suche

Kabelschellen ‒ Duale Kabel- und Schlauchhalter

In Produktion

Duale Kabel- und Schlauchhalter bieten den Vorteil, dass ein Schlauch/Rohr/Kabel von 25,0 mm sowie zwei kleinere Bündel von 6,0 mm getrennt voneinander geführt werden können.

Sie werden zur Befestigung von Kabeln/Rohren/Schläuchen auf einer Platte4 mit einer Buchse mit Widerhaken verwendet.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farbe: Natur
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
1 Ergebnis
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kaufen
0,3872 € - 0,4055 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Leitungsclip Zum Eindrücken PA66 Natur

10020999

Preisbereich
0,4055 € - 0,3872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Material
    PA66
  • Rohrdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamtbreite
    27.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2