Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Webbing Centre Clips are designed to organise and handle cables, wires, and cords securely. It has a webbed solution in the core of the clip, which provides for even stress distribution while protecting wires from potentially distracting or damaging factors.
They are long-lasting and resistant to wear and tear, and the standoff design lifts the wires away from the mounting surface, allowing for better ventilation and preventing overheating.
They are snap-lock and require no further tools to install. These are appropriate for various applications, including automobiles, offices, electronic gadgets, workstations, and any applications that include many wires.
The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
Material: PA66, Nylon Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2Seriennummer: SRWCC,
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | Plattenstärkenbereich | Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2651 € - 0,2828 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.118 - 0.374 in
3.0 - 9.5 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.157 - 0.189 in
4.0 - 4.8 mm
|
||
| 0,294 € - 0,3069 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.118 - 0.311 in
3.0 - 7.9 mm
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
0.236 - 0.268 in
6.0 - 6.8 mm
|
||
| 0,2603 € - 0,278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.118 - 0.311 in
3.0 - 7.9 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.157 - 0.189 in
4.0 - 4.8 mm
|
||
| 0,3069 € - 0,3197 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.118 - 0.5 in
3.0 - 12.7 mm
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
0.236 - 0.268 in
6.0 - 6.8 mm
|
||
| 0,2304 € - 0,2461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
|
||
| 0,2602 € - 0,2774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
|
||
| 0,2458 € - 0,2619 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
|
||
| 0,2508 € - 0,268 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
|
||
| 0,2603 € - 0,278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
|
||
| 0,2747 € - 0,2924 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.118 - 0.5 in
3.0 - 12.7 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.157 - 0.189 in
4.0 - 4.8 mm
|
||
| 0,233 € - 0,249 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
|
||
| 0,2988 € - 0,3117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.118 - 0.374 in
3.0 - 9.5 mm
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
0.236 - 0.268 in
6.0 - 6.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.