Die Bündel werden in diesen Nylonschellen sicher aufbewahrt. Viele Bündeldurchmesser. In den Farben Schwarz und Natur erhältlich. Material mit UL94 V-2 bzw. UL94 V-0-Listung. Unterschiedliche Montagelöcher für unterschiedliche Schraubengrößen..
Seriennummer: SR2059
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Verstellbarkeit | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,135 € - 0,1633 € | 3904 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
|
|
||
| 0,2041 € - 0,2337 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
| 0,2041 € - 0,2337 € | 503 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
|
|
||
| 0,4991 € - 0,5193 € | 1426 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
| 0,0398 € - 0,0467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,5677 € - 0,5803 € | 1000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
| 10111154 | 0,135 € - 0,1633 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Schwarz
|
|
|
|
| 10019481 | 0,0697 € - 0,0954 € | 11959 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| 0,186 € - 0,1939 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1243 € - 0,1243 € | 29079 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| 0,0637 € - 0,0874 € | 9039 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2041 € - 0,2337 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
| 0,2002 € - 0,2097 € | 649 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
| 0,4125 € - 0,4449 € | 6822 Auf Lager |
Verstellbar
|
Schwarz
|
|
|
||
| 0,2041 € - 0,2337 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
| 0,4239 € - 0,4412 € | 98 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1389 € - 0,1447 € | 2000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1036 € - 0,1212 € | 39273 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0467 € - 0,0639 € | 29335 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0342 € - 0,0398 € | 219 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.