Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Bündel werden in diesen Nylonschellen sicher aufbewahrt. Viele Bündeldurchmesser. In den Farben Schwarz und Natur erhältlich. Material mit UL94 V-2 bzw. UL94 V-0-Listung. Unterschiedliche Montagelöcher für unterschiedliche Schraubengrößen..
Seriennummer: SR2059
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Verstellbarkeit | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4991 € - 0,5193 € | 1426 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
0,135 € - 0,1633 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
0,0467 € - 0,0639 € | 84784 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,135 € - 0,1633 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Schwarz
|
|
|
||
0,0697 € - 0,0954 € | 1955 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
0,1605 € - 0,1844 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
0,1036 € - 0,1212 € | 68873 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,135 € - 0,1633 € | 8167 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
|
|
||
0,1113 € - 0,1302 € | 37230 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
0,1498 € - 0,1561 € | 2804 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
0,1086 € - 0,1154 € | 150 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
0,0581 € - 0,0581 € | 6400 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
0,2041 € - 0,2337 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
0,135 € - 0,1633 € | 5891 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
0,0398 € - 0,0467 € | 361590 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
10111154 | 0,135 € - 0,1633 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Schwarz
|
|
|
|
0,135 € - 0,1633 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Schwarz
|
|
|
||
0,0398 € - 0,0467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
0,0637 € - 0,0874 € | 39 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2041 € - 0,2337 € | 1019 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.