Menü Suche

Kabelschellen ‒ Schraubbefestigung, U-Ausführung

Auf Lager

Kabelschellen mit Schraubbefestigung eignen sich ideal, um Ihre gebundenen Kabel zu befestigen, und die U-Ausführung ermöglicht schnelle Montage und Demontage Ihrer Kabel.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
23 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
0,9641 € - 0,9641 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,3213 € - 0,3486 € 1022 Auf Lager
0,8077 € - 0,8077 € 850 Auf Lager
1,6213 € - 2,1808 € 83 Auf Lager
0,7374 € - 0,7374 € 93 Auf Lager
0,3343 € - 0,3644 € 1131 Auf Lager
0,802 € - 0,802 € 44142 Auf Lager
0,4505 € - 0,4863 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,439 € - 0,4792 € 2060 Auf Lager
3,2781 € - 3,2781 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,0416 € - 1,0416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,9512 € - 0,9512 € 2680 Auf Lager
0,3744 € - 0,4046 € 9436 Auf Lager
10177860 0,4017 € - 0,4347 € 771 Auf Lager
0,3845 € - 0,4189 € 56 Auf Lager
0,4605 € - 0,5021 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,7073 € - 0,7073 € 1000 Auf Lager
1,0789 € - 1,0789 € 958 Auf Lager
0,7346 € - 0,7346 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3,2139 € - 4,2756 € 147 Auf Lager
  • von 2
Anschraubbare Kabelschelle 34.9 mm 28.5 mm PVC Schwarz

10177952

Preisbereich
0,9641 € - 0,9641 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Länge Unterteil
    28.5 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    19.1 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
Anschraubbare Kabelschelle 9.5 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10036426

Preisbereich
0,3486 € - 0,3213 €

Lagerbestände
1022 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    11.2 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Anschraubbare Kabelschelle 25.4 mm 28.4 mm Nylon 6/6 Schwarz

10036464

Preisbereich
0,8077 € - 0,8077 €

Lagerbestände
850 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Länge Unterteil
    28.4 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    26.2 mm
Anschraubbare Kabelschelle 57.2 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10036495

Preisbereich
2,1808 € - 1,6213 €

Lagerbestände
83 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Länge Unterteil
    38.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    63.5 mm
Anschraubbare Kabelschelle 17.6 mm 12.7 mm PVC Schwarz

10177914

Preisbereich
0,7374 € - 0,7374 €

Lagerbestände
93 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
  • Gesamthöhe
    15.9 mm
Anschraubbare Kabelschelle 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10036433

Preisbereich
0,3644 € - 0,3343 €

Lagerbestände
1131 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    13.2 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Anschraubbare Kabelschelle 22.2 mm 12.7 mm PVC Schwarz

10177938

Preisbereich
0,802 € - 0,802 €

Lagerbestände
44142 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
Anschraubbare Kabelschelle 14.3 mm 12.7 mm PVC Schwarz

10177891

Preisbereich
0,4863 € - 0,4505 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
  • Gesamthöhe
    15.5 mm
Anschraubbare Kabelschelle 12.7 mm 12.7 mm PVC Schwarz

10177884

Preisbereich
0,4792 € - 0,439 €

Lagerbestände
2060 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
Anschraubbare Kabelschelle 44.5 mm 44.5 mm PVC Schwarz

10177976

Preisbereich
3,2781 € - 3,2781 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Länge Unterteil
    44.5 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    19.1 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
Anschraubbare Kabelschelle 38.1 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10036488

Preisbereich
1,0416 € - 1,0416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Länge Unterteil
    43.2 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    42.4 mm
Anschraubbare Kabelschelle 25.4 mm 28.5 mm PVC Schwarz

10177945

Preisbereich
0,9512 € - 0,9512 €

Lagerbestände
2680 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Länge Unterteil
    28.5 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    19.1 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
Anschraubbare Kabelschelle 17.5 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10036440

Preisbereich
0,4046 € - 0,3744 €

Lagerbestände
9436 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    19.8 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Anschraubbare Kabelschelle 9.5 mm 12.7 mm PVC Schwarz

10177860

Preisbereich
0,4347 € - 0,4017 €

Lagerbestände
771 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
Anschraubbare Kabelschelle 7.9 mm 12.7 mm PVC Schwarz

10177853

Preisbereich
0,4189 € - 0,3845 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
  • Gesamthöhe
    9.1 mm
Anschraubbare Kabelschelle 19.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10036457

Preisbereich
0,5021 € - 0,4605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    24.6 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Anschraubbare Kabelschelle 6.4 mm 12.7 mm PVC Schwarz

10177846

Preisbereich
0,7073 € - 0,7073 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
Anschraubbare Kabelschelle 19.1 mm 12.7 mm PVC Schwarz

10177921

Preisbereich
1,0789 € - 1,0789 €

Lagerbestände
958 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
  • Gesamthöhe
    19.8 mm
Anschraubbare Kabelschelle 16.0 mm 12.7 mm PVC Schwarz

10177907

Preisbereich
0,7346 € - 0,7346 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
  • Gesamthöhe
    15.9 mm
Anschraubbare Kabelschelle 38.1 mm PVC Schwarz

10177983

Preisbereich
4,2756 € - 3,2139 €

Lagerbestände
147 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Länge Unterteil
    38.1 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    19.1 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C