Menü Suche

Kabelschellen ‒ Schraubbefestigung, Zugentlastung

Auf Lager

These Strain Relief Cable Clamps are designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain and protecting the cable from metal cut-outs.

The screw mount feature provides a strong and long-lasting hold that keeps the cables from slipping or becoming tangled. They are resistant to a wide range of environmental conditions, making them excellent for both indoor and outdoor use.

They are simple to install in a chassis, panel or wall to connect the main power wire to the appliances. It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables. It's used in various industries, including automotive, telecommunications, electrical installations, and construction.

  • It is designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain.
  • It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables.
  • Resistant to environmental conditions, excellent for both indoor and outdoor use.
Material: PA, Nylon Farbe: Schwarz, Natur, Grau Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2Seriennummer: SRSRCC,

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser Kaufen
0,0599 € - 0,0636 € 12977 Auf Lager
3.2 mm
0,1368 € - 0,1664 € 11828 Auf Lager
10089354 0,1368 € - 0,1664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Anschraubbare Kabelschelle 3.2 mm Nylon Natur

10112755

Preisbereich
0,0636 € - 0,0599 €

Lagerbestände
12977 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Länge Unterteil
    20.0 mm
  • Breite Unterteil
    5.5 mm
Anschraubbare Kabelschelle 8.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10027486

Preisbereich
0,1664 € - 0,1368 €

Lagerbestände
11828 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Länge Unterteil
    20.0 mm
  • Breite Unterteil
    5.5 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
Anschraubbare Kabelschelle 4.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Grau

10089354

Preisbereich
0,1664 € - 0,1368 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Grau
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Typ
    1