Menü Suche

Kabelschellen ‒ Tannenbaumbefestigung, Scharniersperre an der Oberseite

Auf Lager

Sicherer Halt für Well- und Spiralschläuche/-rohre oder andere Bündel. Eine Innenrippe über den gesamten Durchmesser der Schelle sorgt für einen festen Sitz. Wiederverschließbare Lasche für bequeme Wartung. Der Tannenbaumclip ist für unterschiedliche Plattenstärken geeignet.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Kabeldurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
0,1633 € - 0,1872 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.1 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1647 € - 0,1886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.9 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,2854 € - 0,3747 € 198 Auf Lager
25.4 mm
8.7 mm
0,176 € - 0,2307 € 2915 Auf Lager
12.7 mm
0,2093 € - 0,2747 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
8.7 mm
0,0991 € - 0,1223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.9 mm
0.5 - 5.2 mm
Kabelschelle 0.8 mm 3.0 mm Nylon Schwarz

10010037

Preisbereich
0,1872 € - 0,1633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Farbe
    Schwarz
Kabelschelle 0.8 mm 3.0 mm Nylon Schwarz

10010044

Preisbereich
0,1886 € - 0,1647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Farbe
    Schwarz
Absperrbare Kabelschelle Push In 25.4 mm Nylon Natur

10363621

Preisbereich
0,3747 € - 0,2854 €

Lagerbestände
198 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Farbe
    Natur
Absperrbare Kabelschelle Push In Nylon Natur

10363607

Preisbereich
0,2307 € - 0,176 €

Lagerbestände
2915 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
Absperrbare Kabelschelle Push In 12.7 mm Nylon Natur

10363614

Preisbereich
0,2747 € - 0,2093 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Push In
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Farbe
    Natur
Absperrbare Kabelschelle Push In 8.9 mm Nylon Natur

10363584

Preisbereich
0,1223 € - 0,0991 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Push In
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Farbe
    Natur