Menü Suche

Kabelschellen ‒ zum Einstecken, verstellbar

Auf Lager

Die Ratschenklemme sorgt für sicheren Halt des Bündels. Verstellbar für die unterschiedlichsten Bündeldurchmesser. Die Klemme schließt das Bündel ein, kann aber bei Änderungen der Kabelführung wieder geöffnet werden. Gut für Anwendungen mit starker Schwingung. Wenn die Klemme geschlossen ist, kann sie erst nach Lösung der Arretierlasche wieder geöffnet werden. Verfügbar in Material UL94 V-2 oder UL94 V-0.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
10 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Durchmesserbereich Kabelbündel Farbe Durchmesser Befestigungsbohrung Plattenstärkenbereich Kaufen
0,482 € - 0,5222 € 176 Auf Lager
7.9 - 10.2 mm
Natur
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
0,482 € - 0,5222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.9 - 14.3 mm
Natur
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
0,6939 € - 0,6939 € 6300 Auf Lager
14.7 - 19.1 mm
Natur
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
0,4087 € - 0,4541 € 121 Auf Lager
7.9 - 10.2 mm
Natur
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
0,798 € - 0,798 € 86 Auf Lager
14.7 - 19.1 mm
Natur
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
0,065 € - 0,0891 € 13650 Auf Lager
4.8 mm
Schwarz
4.4 mm
0,065 € - 0,0891 € 24300 Auf Lager
5.6 - 7.2 mm
Schwarz
4.4 mm
0,065 € - 0,0891 € 12593 Auf Lager
10.0 mm
Schwarz
4.4 mm
0,065 € - 0,0891 € 403 Auf Lager
12.5 mm
Schwarz
4.4 mm
0,4087 € - 0,4541 € 2533 Auf Lager
11.9 - 14.3 mm
Natur
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
Absperrbare Kabelschelle 10.2 mm 6.6 mm 23.8 mm Nylon 6/6 Natur

10019740

Preisbereich
0,5222 € - 0,482 €

Lagerbestände
176 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    6.35 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Absperrbare Kabelschelle 14.3 mm 6.6 mm 29.8 mm Nylon 6/6 Natur

10019764

Preisbereich
0,5222 € - 0,482 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    6.35 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Absperrbare Kabelschelle 19.1 mm 6.6 mm 34.5 mm Nylon 6/6 Natur

10019771

Preisbereich
0,6939 € - 0,6939 €

Lagerbestände
6300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    6.35 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Absperrbare Kabelschelle 10.2 mm 6.6 mm 23.8 mm Nylon 6/6 Natur

10019733

Preisbereich
0,4541 € - 0,4087 €

Lagerbestände
121 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    6.35 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Absperrbare Kabelschelle 19.1 mm 6.6 mm 34.5 mm Nylon 6/6 Natur

10019788

Preisbereich
0,798 € - 0,798 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    6.35 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Schwarz

10019504

Preisbereich
0,0891 € - 0,065 €

Lagerbestände
13650 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Schwarz

10019566

Preisbereich
0,0891 € - 0,065 €

Lagerbestände
24300 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Schwarz

10019597

Preisbereich
0,0891 € - 0,065 €

Lagerbestände
12593 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Schwarz

10019658

Preisbereich
0,0891 € - 0,065 €

Lagerbestände
403 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Absperrbare Kabelschelle 14.3 mm 6.6 mm 29.8 mm Nylon 6/6 Natur

10019757

Preisbereich
0,4541 € - 0,4087 €

Lagerbestände
2533 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    6.35 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2