Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Geflechtschläuche, die Kabel und Rohre vor Abrieb schützen.
Seriennummer: SR1106
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | Nenninnendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,8846 € - 20,9829 € | 49 Auf Lager |
0.394 - 0.709 in
10.0 - 18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 54,1087 € - 60,1208 € | 1 Auf Lager |
2.52 - 3.15 in
64.0 - 80.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 10,6893 € - 11,877 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 11,8569 € - 13,1743 € | 10 Auf Lager |
0.276 - 0.472 in
7.0 - 12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 62,6155 € - 69,5728 € | 45 Auf Lager |
1.772 - 2.756 in
45.0 - 70.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 14,2815 € - 15,8684 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 31,5262 € - 35,0291 € | 14 Auf Lager |
1.378 - 1.89 in
35.0 - 48.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 15,9173 € - 17,6859 € | 7 Auf Lager |
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 25,4072 € - 28,2302 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 - 1.654 in
30.0 - 42.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 32,7661 € - 36,4068 € | 1 Auf Lager |
1.575 - 2.126 in
40.0 - 54.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 13,604 € - 15,1156 € | 10 Auf Lager |
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13,7253 € - 15,2504 € | 55 Auf Lager |
0.551 - 0.906 in
14.0 - 23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 24,1669 € - 26,8521 € | 7 Auf Lager |
0.787 - 1.378 in
20.0 - 35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 23,1897 € - 42,4643 € | 15 Auf Lager |
0.315 - 0.551 in
8.0 - 14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.