Menü Suche

Kabelschläuche - Thermoschutz

Auf Lager

Geflochtene Kabelschläuche kommen üblicherweise bei Kabeln oder Drähten zum Einsatz und bieten Thermoschutz und eine hohe Abriebfestigkeit. Die weiche Beschaffenheit und das glatte Erscheinungsbild machen die Installation einfach, das Zuschneiden erfolgt mühelos mit einer Standardschere. Betriebstemperaturbereich: -196 C bis 350 C (-320 F bis 662 F).

  • Material: Nomex™-Fasern
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0
  • Farbe: Natur

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
11 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Kabeldurchmesserbereich Nenninnendurchmesser Kaufen
382,2956 € - 424,7729 € 1 Auf Lager
20.0 mm
213,4396 € - 237,1551 € 2 Auf Lager
10.0 mm
636,9191 € - 707,6879 € 10 Auf Lager
40.0 mm
325,3538 € - 361,5042 € 4 Auf Lager
15.0 mm
155,04 € - 172,2667 € 16 Auf Lager
6.0 mm
96,2994 € - 106,9993 € 13 Auf Lager
3.0 mm
553,2109 € - 614,6787 € 14 Auf Lager
30.0 mm
250,8635 € - 278,7373 € 10 Auf Lager
12.0 mm
490,5196 € - 545,0218 € 12 Auf Lager
25.0 mm
184,9687 € - 205,5208 € 10 Auf Lager
8.0 mm
766,6872 € - 851,8746 € 6 Auf Lager
50.0 mm
Wärmeschutzmanschette 14.0 mm 26.0 mm Nomex Fiber

10310144

Preisbereich
424,7729 € - 382,2956 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Nenninnendurchmesser
    20.0 mm
  • Rollenlänge
    30.5 m
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Wärmeschutzmanschette 7.0 mm 13.0 mm Nomex Fiber

10310113

Preisbereich
237,1551 € - 213,4396 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Nenninnendurchmesser
    10.0 mm
  • Rollenlänge
    30.5 m
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Wärmeschutzmanschette 30.0 mm 52.0 mm Nomex Fiber

10310175

Preisbereich
707,6879 € - 636,9191 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Nenninnendurchmesser
    40.0 mm
  • Rollenlänge
    30.5 m
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Wärmeschutzmanschette 10.0 mm 20.0 mm Nomex Fiber

10310137

Preisbereich
361,5042 € - 325,3538 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Nenninnendurchmesser
    15.0 mm
  • Rollenlänge
    30.5 m
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Wärmeschutzmanschette 5.0 mm 8.0 mm Nomex Fiber

10310090

Preisbereich
172,2667 € - 155,04 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Nenninnendurchmesser
    6.0 mm
  • Rollenlänge
    30.5 m
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Wärmeschutzmanschette 1.0 mm 4.0 mm Nomex Fiber

10310083

Preisbereich
106,9993 € - 96,2994 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Nenninnendurchmesser
    3.0 mm
  • Rollenlänge
    30.5 m
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Wärmeschutzmanschette 20.0 mm 39.0 mm Nomex Fiber

10310168

Preisbereich
614,6787 € - 553,2109 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Nenninnendurchmesser
    30.0 mm
  • Rollenlänge
    30.5 m
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Wärmeschutzmanschette 8.0 mm 16.0 mm Nomex Fiber

10310120

Preisbereich
278,7373 € - 250,8635 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Nenninnendurchmesser
    12.0 mm
  • Rollenlänge
    30.5 m
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Wärmeschutzmanschette 18.0 mm 33.0 mm Nomex Fiber

10310151

Preisbereich
545,0218 € - 490,5196 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Nenninnendurchmesser
    25.0 mm
  • Rollenlänge
    30.5 m
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Wärmeschutzmanschette 6.0 mm 10.0 mm Nomex Fiber

10310106

Preisbereich
205,5208 € - 184,9687 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Nenninnendurchmesser
    8.0 mm
  • Rollenlänge
    30.5 m
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Wärmeschutzmanschette 40.0 mm 65.0 mm Nomex Fiber

10310182

Preisbereich
851,8746 € - 766,6872 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Nenninnendurchmesser
    50.0 mm
  • Rollenlänge
    30.5 m
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0