Ein leichter Schutzschlauch, der eine kosteneffektive Möglichkeit zum Schützen von Schläuchen und Kabeln darstellt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | Material | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,7241 € - 3,2893 € | 20 Auf Lager |
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
18,9521 € - 20,9937 € | 49 Auf Lager |
Schwarz
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,752 € - 1,0331 € | 2725 Auf Lager |
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,0577 € - 1,449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
1,9664 € - 3,3731 € | 1600 Auf Lager |
Natur
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
0,4349 € - 0,5727 € | 50 Auf Lager |
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
10158562 | 0,9487 € - 1,3047 € | 650 Auf Lager |
Natur
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
4,0692 € - 4,5197 € | 58 Auf Lager |
Schwarz
|
0.197 in
5.0 mm
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,0829 € - 5,6321 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.315 in
8.0 mm
|
PE
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,4419 € - 0,7607 € | 1425 Auf Lager |
Natur
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,9664 € - 3,3731 € | 125 Auf Lager |
Schwarz
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
2,7241 € - 4,1152 € | 40 Auf Lager |
Natur
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
10158579 | 0,9487 € - 1,3047 € | 925 Auf Lager |
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
10,4898 € - 11,6162 € | 94 Auf Lager |
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,0577 € - 1,449 € | 240 Auf Lager |
Natur
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
15,7277 € - 17,4173 € | 67 Auf Lager |
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
PE
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
0,752 € - 1,2925 € | 200 Auf Lager |
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,5926 € - 0,8114 € | 1825 Auf Lager |
Schwarz
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
5,9137 € - 6,5473 € | 906 Auf Lager |
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
PE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,4419 € - 0,7607 € | 900 Auf Lager |
Schwarz
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.