Geeignet für Anwendungen mit begrenztem Raum, bei denen Flexibilität und Aussehen wichtig sind. Leichte und schnelle Montage ohne Werkzeuge. Staubdicht und einfach zu montieren, geeignet für Bohrungen ohne Gewinde.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser | Durchmesser Einsatz | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,1224 € - 1,5268 € | 1769 Auf Lager |
|
|
||
| 10355411 | 0,9415 € - 1,2794 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
| 10355428 | 0,9148 € - 1,2431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
| 0,8878 € - 1,2073 € | 507 Auf Lager |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,0588 € - 1,4419 € | 4096 Auf Lager |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4153 € - 0,5646 € | 3161 Auf Lager |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8302 € - 0,8302 € | 184 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,91 € - 1,2374 € | 11583 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2787 € - 0,2787 € | 1591 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,2724 € - 1,4117 € | 1400 Auf Lager |
|
|
||
| 0,6085 € - 0,6738 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,965 € - 1,3113 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 0,604 € - 0,8222 € | 245 Auf Lager |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,7776 € - 0,8629 € | 300 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7776 € - 0,8629 € | 1810 Auf Lager |
|
|
||
| 1,0109 € - 1,377 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3125 € - 0,4252 € | 5237 Auf Lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3125 € - 0,4252 € | 932 Auf Lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,604 € - 0,8222 € | 4167 Auf Lager |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,3125 € - 0,4252 € | 3616 Auf Lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.