Menü Suche

Kabeltüllen - Standard/TPE

Auf Lager

Standardkabeltüllen sind in vielen verschiedenen Materialien erhältlich. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC - schützt Drähte und Kabel, die durch Bleche geführt werden. Thermoplastisches Gummi (TPG), schwarz - beständig gegen die meisten Öle und Fette. Hält Temperaturen von -40C bis +135C stand. TPE - ist eine umweltfreundliche Alternative zu PVC. Passend für schwierige Umgebungen mit großen Schwankungen der Betriebstemperatur. Sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM - hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen -40C bis +125C.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
7 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärke Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
0,0896 € - 0,0996 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
8.0 mm
0.7 mm
0,078 € - 0,0867 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.7 mm
4.8 mm
0.8 mm
0,0774 € - 0,086 € 577 Auf Lager
3.0 mm
8.0 mm
0.7 mm
0,078 € - 0,0867 € 679 Auf Lager
2.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,0942 € - 0,1046 € 1000 Auf Lager
1.5 mm
8.0 mm
0.7 mm
0,0878 € - 0,0975 € 952 Auf Lager
4.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,0871 € - 0,0968 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
12.5 mm
1.6 mm
Kabeltülle 8.0 mm 2.0 mm 11.0 mm 0.7 mm

10313602

Preisbereich
0,0996 € - 0,0896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Kabeltülle 4.8 mm 10.9 mm 0.8 mm

10313626

Preisbereich
0,0867 € - 0,078 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.9 mm
Kabeltülle 8.0 mm 3.0 mm 11.0 mm 0.7 mm

10313619

Preisbereich
0,086 € - 0,0774 €

Lagerbestände
577 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 2.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10313640

Preisbereich
0,0867 € - 0,078 €

Lagerbestände
679 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 1.5 mm 11.0 mm 0.7 mm

10313633

Preisbereich
0,1046 € - 0,0942 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Kabeltülle 12.5 mm 4.0 mm 17.0 mm 1.6 mm

10313664

Preisbereich
0,0975 € - 0,0878 €

Lagerbestände
952 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.5 mm
Kabeltülle 12.5 mm 9.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10313657

Preisbereich
0,0968 € - 0,0871 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    12.5 mm