Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.
Seriennummer: SR1717
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,1517 € - 2,7654 € | 80 Auf Lager |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 20,6163 € - 30,2767 € | 720 Auf Lager |
M50
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 183,8101 € - 183,8101 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10267554 | 1,9919 € - 3,0715 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 3,2178 € - 3,5939 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 10304334 | 217,3123 € - 289,7545 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
| 30,4031 € - 59,1762 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 4,3879 € - 4,8894 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 20,0296 € - 38,9888 € | 70 Auf Lager |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 27,8598 € - 40,9247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M63
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 48,9117 € - 48,9117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,5521 € - 5,5287 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,761 € - 5,2655 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 16,9388 € - 24,8649 € | 10 Auf Lager |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 13,53 € - 13,53 € | 21 Auf Lager |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 5,7948 € - 8,9513 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3/4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 59,3857 € - 115,6106 € | 55 Auf Lager |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 3,1481 € - 4,8559 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 56,0856 € - 56,0856 € | 60 Auf Lager |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 72,0261 € - 72,0261 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.