Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Messing

Auf Lager

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1717

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
1,1517 € - 2,7654 € 80 Auf Lager
M16
10.0 mm
20,6163 € - 30,2767 € 720 Auf Lager
M50
31.0 mm
183,8101 € - 183,8101 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M63
48.0 mm
10267554 1,9919 € - 3,0715 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
8.0 mm
3,2178 € - 3,5939 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
9.0 mm
10304334 217,3123 € - 289,7545 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M63
48.0 mm
30,4031 € - 59,1762 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
21.0 mm
4,3879 € - 4,8894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M25
18.0 mm
20,0296 € - 38,9888 € 70 Auf Lager
M25
17.0 mm
27,8598 € - 40,9247 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M63
44.0 mm
48,9117 € - 48,9117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
7.0 mm
3,5521 € - 5,5287 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2
12.0 mm
3,761 € - 5,2655 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 13.5
9.0 mm
16,9388 € - 24,8649 € 10 Auf Lager
PG 36
26.0 mm
13,53 € - 13,53 € 21 Auf Lager
M20
13.0 mm
5,7948 € - 8,9513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3/4
16.0 mm
59,3857 € - 115,6106 € 55 Auf Lager
M40
28.0 mm
3,1481 € - 4,8559 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 13.5
12.0 mm
56,0856 € - 56,0856 € 60 Auf Lager
M16
10.0 mm
72,0261 € - 72,0261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
13.0 mm
  • von 6
Kabelverschraubung M16 5.0 mm 10.0 mm PA Dunkelgrau

10207277

Preisbereich
2,7654 € - 1,1517 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    39.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Kabelverschraubung M50 25.0 mm 31.0 mm Messing Natur

10267660

Preisbereich
30,2767 € - 20,6163 €

Lagerbestände
720 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    25.0 - 31.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
Kabelverschraubung ATEX M63 32.0 mm 48.0 mm Messing Natur

10278321

Preisbereich
183,8101 € - 183,8101 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
Kabelverschraubung M16 4.0 mm 8.0 mm Messing Natur

10267554

Preisbereich
3,0715 € - 1,9919 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung M20 5.0 mm 9.0 mm Messing Natur

10267585

Preisbereich
3,5939 € - 3,2178 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.5 mm
Kabelverschraubung M63 34.0 mm 48.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304334

Preisbereich
289,7545 € - 217,3123 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    34.0 - 48.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
Kabelverschraubung ATEX M32 13.0 mm 21.0 mm Messing Natur

10278291

Preisbereich
59,1762 € - 30,4031 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung M25 13.0 mm 18.0 mm Messing Natur

10267592

Preisbereich
4,8894 € - 4,3879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
Kabelverschraubung ATEX M25 10.0 mm 17.0 mm Messing Natur

10278284

Preisbereich
38,9888 € - 20,0296 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
Kabelverschraubung M63 37.0 mm 44.0 mm Messing Natur

10267677

Preisbereich
40,9247 € - 27,8598 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    37.0 - 44.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
Kabelverschraubung M12 3.0 mm 7.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304266

Preisbereich
48,9117 € - 48,9117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 7.0 mm
  • Montagegewindelänge
    5.0 mm
Kabelverschraubung 1/2 6.0 mm 12.0 mm Messing Natur

10267714

Preisbereich
5,5287 € - 3,5521 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    13.0 mm
Kabelverschraubung PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Messing Natur

10267431

Preisbereich
5,2655 € - 3,761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.5 mm
Kabelverschraubung PG 36 20.0 mm 26.0 mm Messing Natur

10267509

Preisbereich
24,8649 € - 16,9388 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    20.0 - 26.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung ATEX M20 6.0 mm 13.0 mm Messing Natur

10278277

Preisbereich
13,53 € - 13,53 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
Kabelverschraubung 3/4 9.0 mm 16.0 mm Messing Natur

10267745

Preisbereich
8,9513 € - 5,7948 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 16.0 mm
  • Montagegewindelänge
    13.0 mm
Kabelverschraubung ATEX M40 16.0 mm 28.0 mm Messing Natur

10278307

Preisbereich
115,6106 € - 59,3857 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Messing Natur

10267424

Preisbereich
4,8559 € - 3,1481 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.5 mm
Kabelverschraubung M16 4.5 mm 10.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304273

Preisbereich
56,0856 € - 56,0856 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.5 - 10.0 mm
  • Montagegewindelänge
    5.0 mm
Kabelverschraubung M20 6.0 mm 13.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304280

Preisbereich
72,0261 € - 72,0261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 13.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm