Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Messing

Auf Lager

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1717

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
4,8894 € - 7,5765 € 25 Auf Lager
M25
16.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M63
35.0 mm
183,8101 € - 183,8101 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M63
48.0 mm
138,3275 € - 274,0365 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M40
28.0 mm
2,4098 € - 3,7151 € 5300 Auf Lager
PG 9
6.0 mm
5,5023 € - 7,6935 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 21
16.0 mm
1,4905 € - 2,308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
6.5 mm
10207352 1,637 € - 2,0716 € 48 Auf Lager
M25
17.0 mm
1,1517 € - 2,7654 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
10.0 mm
1,1517 € - 2,7654 € 980 Auf Lager
M16
10.0 mm
1,2227 € - 2,9327 € 180 Auf Lager
M20
13.0 mm
3,5058 € - 9,1877 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
21.0 mm
3,5058 € - 4,3751 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
21.0 mm
1,2227 € - 2,9327 € 90 Auf Lager
M20
13.0 mm
2,0716 € - 4,3504 € 395 Auf Lager
M25
17.0 mm
6,3445 € - 9,8693 € 399 Auf Lager
M20
12.0 mm
105,5533 € - 242,4712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M63
53.0 mm
45,1711 € - 75,2666 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M40
28.0 mm
81,0121 € - 186,067 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M50
37.5 mm
14,9217 € - 29,558 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
13.0 mm
  • von 6
Kabelverschraubung M25 9.0 mm 16.0 mm Messing Natur

10267608

Preisbereich
7,5765 € - 4,8894 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M25
Kabelverschraubung M63 29.0 mm 35.0 mm Messing Natur

10267684


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    29.0 - 35.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
Kabelverschraubung ATEX M63 32.0 mm 48.0 mm Messing Natur

10278321

Preisbereich
183,8101 € - 183,8101 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
Kabelverschraubung M40 16.0 mm 28.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304310

Preisbereich
274,0365 € - 138,3275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    16.0 - 28.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung PG 9 2.0 mm 6.0 mm Messing Natur

10267400

Preisbereich
3,7151 € - 2,4098 €

Lagerbestände
5300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
Kabelverschraubung PG 21 9.0 mm 16.0 mm Messing Natur

10267479

Preisbereich
7,6935 € - 5,5023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 16.0 mm
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
Kabelverschraubung M12 3.0 mm 6.5 mm Messing Natur

10267530

Preisbereich
2,308 € - 1,4905 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    M12
Kabelverschraubung M25 11.0 mm 17.0 mm PA Schwarz

10207352

Preisbereich
2,0716 € - 1,637 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    48.0 mm
  • Gewindegröße
    M25
Kabelverschraubung M16 5.0 mm 10.0 mm PA Schwarz

10207291

Preisbereich
2,7654 € - 1,1517 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    39.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Kabelverschraubung M16 5.0 mm 10.0 mm PA Sibergrau

10207284

Preisbereich
2,7654 € - 1,1517 €

Lagerbestände
980 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Sibergrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    39.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Kabelverschraubung M20 8.0 mm 13.0 mm PA Dunkelgrau

10207307

Preisbereich
2,9327 € - 1,2227 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    42.5 mm
  • Gewindegröße
    M20
Kabelverschraubung M32 15.0 mm 21.0 mm PA Dunkelgrau

10207369

Preisbereich
9,1877 € - 3,5058 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    58.5 mm
  • Gewindegröße
    M32
Kabelverschraubung M32 15.0 mm 21.0 mm PA Schwarz

10207383

Preisbereich
4,3751 € - 3,5058 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    58.5 mm
  • Gewindegröße
    M32
Kabelverschraubung M20 8.0 mm 13.0 mm PA Schwarz

10207321

Preisbereich
2,9327 € - 1,2227 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    42.5 mm
  • Gewindegröße
    M20
Kabelverschraubung M25 11.0 mm 17.0 mm PA Dunkelgrau

10207338

Preisbereich
4,3504 € - 2,0716 €

Lagerbestände
395 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    48.0 mm
  • Gewindegröße
    M25
Kabelverschraubung EMC M20 6.0 mm 12.0 mm Messing Natur

10237175

Preisbereich
9,8693 € - 6,3445 €

Lagerbestände
399 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMC
  • Montagegewindelänge
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    36.5 mm
Kabelverschraubung M63 46.0 mm 53.0 mm Messing Natur

10207260

Preisbereich
242,4712 € - 105,5533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M63
Kabelverschraubung EMC M40 16.0 mm 28.0 mm Messing Natur

10635971

Preisbereich
75,2666 € - 45,1711 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMV, erweitert
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    55.0 mm
Kabelverschraubung M50 31.0 mm 37.5 mm Messing Natur

10207253

Preisbereich
186,067 € - 81,0121 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M50
Kabelverschraubung EMC M20 6.0 mm 13.0 mm Messing Natur

10302880

Preisbereich
29,558 € - 14,9217 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMV, erweitert
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 13.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm