Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Messing

Auf Lager

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1717

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
3,1481 € - 4,8559 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 13.5
12.0 mm
4,5272 € - 5,0565 € 4100 Auf Lager
PG 21
18.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 36
32.0 mm
1,9919 € - 2,2009 € 6100 Auf Lager
PG 7
5.0 mm
3,5521 € - 5,5287 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2
12.0 mm
102,3288 € - 202,7177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
21.0 mm
180,8114 € - 398,0233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M50
35.0 mm
2,5631 € - 3,5981 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 9
8.0 mm
10386293 4,2302 € - 5,8716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG11
7.0 mm
5,7674 € - 8,9715 € 549 Auf Lager
M20
12.0 mm
10,7661 € - 16,7473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
18.0 mm
7,4499 € - 11,5888 € 350 Auf Lager
M25
14.0 mm
3,1556 € - 3,5063 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
6.5 mm
13,7452 € - 27,2379 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
10.0 mm
9,04 € - 21,6916 € 47 Auf Lager
M20
10.5 mm
14,9217 € - 29,558 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
13.0 mm
13,6878 € - 27,1174 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
7.0 mm
11,7417 € - 11,7417 € 70 Auf Lager
M25
17.0 mm
7,91 € - 16,611 € 93 Auf Lager
M16
7.5 mm
54,7324 € - 59,8608 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M40
33.0 mm
  • von 6
Kabelverschraubung PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Messing Natur

10267424

Preisbereich
4,8559 € - 3,1481 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.5 mm
Kabelverschraubung PG 21 13.0 mm 18.0 mm Messing Natur

10267462

Preisbereich
5,0565 € - 4,5272 €

Lagerbestände
4100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
Kabelverschraubung PG 36 22.0 mm 32.0 mm Messing Natur

10267493


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    22.0 - 32.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung PG 7 2.0 mm 5.0 mm Messing Natur

10267387

Preisbereich
2,2009 € - 1,9919 €

Lagerbestände
6100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 5.0 mm
  • Montagegewindelänge
    5.0 mm
Kabelverschraubung 1/2 6.0 mm 12.0 mm Messing Natur

10267714

Preisbereich
5,5287 € - 3,5521 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    13.0 mm
Kabelverschraubung M32 13.0 mm 21.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304303

Preisbereich
202,7177 € - 102,3288 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 21.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung M50 21.0 mm 35.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304327

Preisbereich
398,0233 € - 180,8114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    21.0 - 35.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
Kabelverschraubung PG 9 4.0 mm 8.0 mm Messing Natur

10267394

Preisbereich
3,5981 € - 2,5631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
Kabelverschraubung PG11 3.0 mm 7.0 mm Messing Natur

10386293

Preisbereich
5,8716 € - 4,2302 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 7.0 mm
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
Kabelverschraubung EMC M20 6.0 mm 12.0 mm Messing Natur

10237137

Preisbereich
8,9715 € - 5,7674 €

Lagerbestände
549 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMC
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    33.0 mm
Kabelverschraubung EMC M32 13.0 mm 18.0 mm Messing Natur

10237151

Preisbereich
16,7473 € - 10,7661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMC
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    42.0 mm
Kabelverschraubung EMC M25 10.0 mm 14.0 mm Messing Natur

10237144

Preisbereich
11,5888 € - 7,4499 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMC
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    36.0 mm
Kabelverschraubung EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Messing Natur

10543214

Preisbereich
3,5063 € - 3,1556 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMC
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
Kabelverschraubung EMC M16 4.5 mm 10.0 mm Messing Natur

10302873

Preisbereich
27,2379 € - 13,7452 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMV, erweitert
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.5 - 10.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
Kabelverschraubung M20 8.0 mm 10.5 mm Messing Natur

10207215

Preisbereich
21,6916 € - 9,04 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M20
Kabelverschraubung EMC M20 6.0 mm 13.0 mm Messing Natur

10302880

Preisbereich
29,558 € - 14,9217 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMV, erweitert
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 13.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
Kabelverschraubung EMC M12 3.0 mm 7.0 mm Messing Natur

10302866

Preisbereich
27,1174 € - 13,6878 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMV, erweitert
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 7.0 mm
  • Montagegewindelänge
    5.0 mm
Kabelverschraubung EMC M25 9.0 mm 17.0 mm Messing Natur

10302897

Preisbereich
11,7417 € - 11,7417 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMV, erweitert
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 17.0 mm
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
Kabelverschraubung M16 5.0 mm 7.5 mm Messing Natur

10207208

Preisbereich
16,611 € - 7,91 €

Lagerbestände
93 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Kabelverschraubung M40 29.0 mm 33.0 mm Messing Natur

10207246

Preisbereich
59,8608 € - 54,7324 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Gewindegröße
    M40