Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Nylon

Auf Lager

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1704

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
238 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kompatibler Kabelmindestdurchmesser Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
0,9039 € - 1,0039 € 25480 Auf Lager
PG 13.5
0,6426 € - 0,735 € 286 Auf Lager
PG11
5.0 mm
10.0 mm
0,752 € - 0,8572 € 500 Auf Lager
PG7
2.0 mm
5.0 mm
1,7629 € - 2,0188 € 100 Auf Lager
PG 21
9.0 mm
16.0 mm
2,9005 € - 3,2243 € 14465 Auf Lager
PG 29
1,3489 € - 1,5065 € 1050 Auf Lager
PG 21
3,2807 € - 3,6608 € 128 Auf Lager
PG 36
0,6838 € - 0,7805 € 742 Auf Lager
M20
5.0 mm
13.0 mm
0,9236 € - 1,0264 € 254 Auf Lager
PG 16
0,8757 € - 0,9743 € 1250 Auf Lager
PG 11
0,7392 € - 0,8222 € 4381 Auf Lager
PG 9
4,1537 € - 4,576 € 200 Auf Lager
PG42
32.0 mm
38.0 mm
1,7771 € - 2,033 € 5762 Auf Lager
M32
12.0 mm
21.0 mm
0,8757 € - 0,9743 € 4378 Auf Lager
PG 11
2,2004 € - 2,2004 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG29
12.0 mm
20.0 mm
0,7392 € - 0,8222 € 4454 Auf Lager
PG 9
0,6364 € - 0,7068 € 9986 Auf Lager
PG 7
0,9476 € - 1,0532 € 1177 Auf Lager
PG 13.5
0,9236 € - 1,0264 € 700 Auf Lager
PG 16
1,3489 € - 1,5065 € 2576 Auf Lager
PG 21
  • von 12
Kabelverschraubung PG 13.5 Nylon Schwarz

10263396

Preisbereich
1,0039 € - 0,9039 €

Lagerbestände
25480 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelverschraubung PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Grau

10152171

Preisbereich
0,735 € - 0,6426 €

Lagerbestände
286 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    37.0 mm
  • Schlüsselweite
    22.0 mm
Kabelverschraubung PG7 2.0 mm 5.0 mm PA Grau

10152317

Preisbereich
0,8572 € - 0,752 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.5 mm
  • Schlüsselweite
    15.0 mm
Kabelverschraubung PG21 9.0 mm 16.0 mm PA Grau

10152225

Preisbereich
2,0188 € - 1,7629 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    47.5 mm
  • Schlüsselweite
    33.0 mm
Kabelverschraubung PG 29 Nylon Schwarz

10263464

Preisbereich
3,2243 € - 2,9005 €

Lagerbestände
14465 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    12.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelverschraubung PG 21 Nylon Schwarz

10263440

Preisbereich
1,5065 € - 1,3489 €

Lagerbestände
1050 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelverschraubung PG 36 Nylon Schwarz

10263471

Preisbereich
3,6608 € - 3,2807 €

Lagerbestände
128 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelverschraubung M20 5.0 mm 13.0 mm PA Grau

10152072

Preisbereich
0,7805 € - 0,6838 €

Lagerbestände
742 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    36.0 mm
Kabelverschraubung PG 16 Nylon Grau

10263587

Preisbereich
1,0264 € - 0,9236 €

Lagerbestände
254 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelverschraubung PG 11 Nylon Schwarz

10263389

Preisbereich
0,9743 € - 0,8757 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelverschraubung PG 9 Nylon Schwarz

10263365

Preisbereich
0,8222 € - 0,7392 €

Lagerbestände
4381 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelverschraubung PG42 32.0 mm 38.0 mm PA Grau

10263662

Preisbereich
4,576 € - 4,1537 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    32.0 - 38.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M32 12.0 mm 21.0 mm PA Grau

10152119

Preisbereich
2,033 € - 1,7771 €

Lagerbestände
5762 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
Kabelverschraubung PG 11 Nylon Schwarz

10263372

Preisbereich
0,9743 € - 0,8757 €

Lagerbestände
4378 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelverschraubung PG29 12.0 mm 20.0 mm PA Grau

10152256

Preisbereich
2,2004 € - 2,2004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    53.0 mm
  • Schlüsselweite
    42.0 mm
Kabelverschraubung PG 9 Nylon Grau

10263532

Preisbereich
0,8222 € - 0,7392 €

Lagerbestände
4454 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelverschraubung PG 7 Nylon Grau

10263518

Preisbereich
0,7068 € - 0,6364 €

Lagerbestände
9986 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelverschraubung PG 13.5 Nylon Schwarz

10263730

Preisbereich
1,0532 € - 0,9476 €

Lagerbestände
1177 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelverschraubung PG 16 Nylon Grau

10263594

Preisbereich
1,0264 € - 0,9236 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelverschraubung PG 21 Nylon Grau

10263617

Preisbereich
1,5065 € - 1,3489 €

Lagerbestände
2576 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6