Menü Suche

Kabelverschraubungen, spiralförmig

Auf Lager

Aus Nylon 6; Farben: hellgrau, schwarz; Erhältlich in metrischem und PG-Gewinde; Schutzklasse IP68

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
22 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
5130 Auf Lager
M20
12.0 mm
1838 Auf Lager
PG 7
6.5 mm
545 Auf Lager
PG 11
10.0 mm
1186 Auf Lager
PG 16
14.0 mm
1207 Auf Lager
PG 9
8.0 mm
1000 Auf Lager
M16
8.0 mm
2197 Auf Lager
3/8" NPT
8.0 mm
3896 Auf Lager
1/2" NPT
12.0 mm
19850 Auf Lager
M12
6.5 mm
361 Auf Lager
PG 21
18.0 mm
1075 Auf Lager
PG 13.5
12.0 mm
2765 Auf Lager
PG 13.5
12.0 mm
198 Auf Lager
M25
18.0 mm
707 Auf Lager
PG 11
10.0 mm
56646 Auf Lager
M12
6.5 mm
182 Auf Lager
PG 21
18.0 mm
500 Auf Lager
M16
8.0 mm
143 Auf Lager
PG 16
14.0 mm
598 Auf Lager
PG 9
8.0 mm
1276 Auf Lager
M25
18.0 mm
  • von 2
Spiral-Kabelverschraubung M20 6.0 mm 12.0 mm PA Schwarz

10264904


Lagerbestände
5130 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung PG 7 3.0 mm 6.5 mm PA Grau

10264829


Lagerbestände
1838 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 6.5 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung PG 11 5.0 mm 10.0 mm PA Schwarz

10264782


Lagerbestände
545 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung PG 16 10.0 mm 14.0 mm PA Grau

10264867


Lagerbestände
1186 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 - 14.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung PG 9 4.0 mm 8.0 mm PA Schwarz

10264775


Lagerbestände
1207 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung M16 4.0 mm 8.0 mm PA Schwarz

10264898


Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung 3/8" NPT 4.0 mm 8.0 mm PA Schwarz

10264966


Lagerbestände
2197 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3917390099
Spiral-Kabelverschraubung 1/2" NPT 6.0 mm 12.0 mm PA Schwarz

10264973


Lagerbestände
3896 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    13.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung M12 3.0 mm 6.5 mm PA Schwarz

10264881


Lagerbestände
19850 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 6.5 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung PG 21 13.0 mm 18.0 mm PA Grau

10264874


Lagerbestände
361 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PA Schwarz

10264799


Lagerbestände
1075 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PA Grau

10264850


Lagerbestände
2765 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung M25 13.0 mm 18.0 mm PA Grau

10264959


Lagerbestände
198 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung PG 11 5.0 mm 10.0 mm PA Grau

10264843


Lagerbestände
707 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung M12 3.0 mm 6.5 mm PA Grau

10264928


Lagerbestände
56646 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 6.5 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung PG 21 13.0 mm 18.0 mm PA Schwarz

10264812


Lagerbestände
182 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung M16 4.0 mm 8.0 mm PA Grau

10264935


Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung PG 16 10.0 mm 14.0 mm PA Schwarz

10264805


Lagerbestände
143 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 - 14.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung PG 9 4.0 mm 8.0 mm PA Grau

10264836


Lagerbestände
598 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung M25 13.0 mm 18.0 mm PA Schwarz

10264911


Lagerbestände
1276 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790