Menü Suche

Kabelverschraubungen, spiralförmig

Auf Lager

Aus Nylon 6; Farben: hellgrau, schwarz; Erhältlich in metrischem und PG-Gewinde; Schutzklasse IP68

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
22 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
2,1542 € - 2,3936 € 1207 Auf Lager
PG 9
8.0 mm
3,0413 € - 3,3792 € 2765 Auf Lager
PG 13.5
12.0 mm
1,3784 € - 1,5347 € 19850 Auf Lager
M12
6.5 mm
2,1683 € - 2,4077 € 3896 Auf Lager
1/2" NPT
12.0 mm
3,689 € - 4,1114 € 143 Auf Lager
PG 16
14.0 mm
1,3784 € - 1,5347 € 56646 Auf Lager
M12
6.5 mm
1,7459 € - 1,943 € 2948 Auf Lager
PG 7
6.5 mm
6,0686 € - 6,7444 € 361 Auf Lager
PG 21
18.0 mm
1,7459 € - 1,943 € 1838 Auf Lager
PG 7
6.5 mm
6,0686 € - 6,7444 € 182 Auf Lager
PG 21
18.0 mm
2,5344 € - 2,816 € 1276 Auf Lager
M25
18.0 mm
1,8304 € - 2,0275 € 28 Auf Lager
M20
12.0 mm
1,8304 € - 2,0275 € 5130 Auf Lager
M20
12.0 mm
2,6189 € - 2,9005 € 707 Auf Lager
PG 11
10.0 mm
1,4544 € - 1,4544 € 198 Auf Lager
M25
18.0 mm
3,689 € - 4,1114 € 1186 Auf Lager
PG 16
14.0 mm
1,2925 € - 1,4362 € 1000 Auf Lager
M16
8.0 mm
2,6189 € - 2,9005 € 545 Auf Lager
PG 11
10.0 mm
2,1542 € - 2,3936 € 598 Auf Lager
PG 9
8.0 mm
2,9991 € - 3,337 € 1075 Auf Lager
PG 13.5
12.0 mm
  • von 2
Spiral-Kabelverschraubung PG 9 4.0 mm 8.0 mm PA Schwarz

10264775

Preisbereich
2,3936 € - 2,1542 €

Lagerbestände
1207 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PA Grau

10264850

Preisbereich
3,3792 € - 3,0413 €

Lagerbestände
2765 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung M12 3.0 mm 6.5 mm PA Schwarz

10264881

Preisbereich
1,5347 € - 1,3784 €

Lagerbestände
19850 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 6.5 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung 1/2" NPT 6.0 mm 12.0 mm PA Schwarz

10264973

Preisbereich
2,4077 € - 2,1683 €

Lagerbestände
3896 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    13.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung PG 16 10.0 mm 14.0 mm PA Schwarz

10264805

Preisbereich
4,1114 € - 3,689 €

Lagerbestände
143 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 - 14.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung M12 3.0 mm 6.5 mm PA Grau

10264928

Preisbereich
1,5347 € - 1,3784 €

Lagerbestände
56646 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 6.5 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung PG 7 3.0 mm 6.5 mm PA Schwarz

10264768

Preisbereich
1,943 € - 1,7459 €

Lagerbestände
2948 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 6.5 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung PG 21 13.0 mm 18.0 mm PA Grau

10264874

Preisbereich
6,7444 € - 6,0686 €

Lagerbestände
361 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung PG 7 3.0 mm 6.5 mm PA Grau

10264829

Preisbereich
1,943 € - 1,7459 €

Lagerbestände
1838 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 6.5 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung PG 21 13.0 mm 18.0 mm PA Schwarz

10264812

Preisbereich
6,7444 € - 6,0686 €

Lagerbestände
182 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung M25 13.0 mm 18.0 mm PA Schwarz

10264911

Preisbereich
2,816 € - 2,5344 €

Lagerbestände
1276 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung M20 6.0 mm 12.0 mm PA Grau

10264942

Preisbereich
2,0275 € - 1,8304 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung M20 6.0 mm 12.0 mm PA Schwarz

10264904

Preisbereich
2,0275 € - 1,8304 €

Lagerbestände
5130 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung PG 11 5.0 mm 10.0 mm PA Grau

10264843

Preisbereich
2,9005 € - 2,6189 €

Lagerbestände
707 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung M25 13.0 mm 18.0 mm PA Grau

10264959

Preisbereich
1,4544 € - 1,4544 €

Lagerbestände
198 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung PG 16 10.0 mm 14.0 mm PA Grau

10264867

Preisbereich
4,1114 € - 3,689 €

Lagerbestände
1186 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 - 14.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung M16 4.0 mm 8.0 mm PA Schwarz

10264898

Preisbereich
1,4362 € - 1,2925 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung PG 11 5.0 mm 10.0 mm PA Schwarz

10264782

Preisbereich
2,9005 € - 2,6189 €

Lagerbestände
545 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung PG 9 4.0 mm 8.0 mm PA Grau

10264836

Preisbereich
2,3936 € - 2,1542 €

Lagerbestände
598 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PA Schwarz

10264799

Preisbereich
3,337 € - 2,9991 €

Lagerbestände
1075 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790