Menü Suche

Kappen mit Abreißlasche

Auf Lager

Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
77 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegröße Farbe h Gewindestandard Typ Kaufen
0,0608 € - 0,131 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
M14
Gelb
14.1 mm
Metrisch
1
0,0736 € - 0,1521 € 400 Auf Lager
25.0 mm
#1-14 in
Blau
16.5 mm
JIC
2
0,071 € - 0,147 € 11700 Auf Lager
22.2 mm
7/8-14 in
Blau
16.5 mm
JIC
2
0,0375 € - 0,2585 € 72800 Auf Lager
26.2 mm
1/4 in
Blau
12.5 mm
NPT
2
0,1578 € - 0,3374 € 1350 Auf Lager
34.0 mm
#1-11 in
Gelb
18.0 mm
GAS
1
0,4146 € - 0,94 € 33 Auf Lager
47.5 mm
1 7/8” x 12
Blau
24.1 mm
UNF-Gewinde
1
0,2855 € - 0,5875 € 21600 Auf Lager
42.4 mm
1-11/16-12
Natur
21.0 mm
JIC
2
0,0933 € - 0,1729 € 18720 Auf Lager
29.8 mm
1-3/16-12
Natur
19.1 mm
JIC
2
0,1063 € - 0,2196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.1 mm
1-5/16-12 in
Blau
19.1 mm
JIC
2
0,0529 € - 0,1087 € 24750 Auf Lager
12.5 mm
1/2-20
Blau
11.7 mm
JIC
2
0,0591 € - 0,128 € 4900 Auf Lager
18.8 mm
3/4-16
Natur
14.2 mm
JIC
2
0,04 € - 0,0828 € 9750 Auf Lager
9.3 mm
3/8-24
Natur
11.1 mm
JIC
2
0,1994 € - 0,4127 € 7800 Auf Lager
41.0 mm
1-5/8-12 in
Blau
21.0 mm
JIC
2
0,0522 € - 0,1078 € 143000 Auf Lager
20.8 mm
1/2 in
Blau
16.3 mm
NPT
2
0,077 € - 0,1639 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.5 mm
M16
Gelb
16.5 mm
Metrisch
1
0,077 € - 0,1636 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.5 mm
5/8-18 in
Blau
12.1 mm
JIC
1
0,101 € - 0,2196 € 5500 Auf Lager
33.1 mm
1-5/16-12 in
Natur
19.1 mm
JIC
2
0,4275 € - 0,8858 € 2340 Auf Lager
47.5 mm
1-7/8-12 in
Natur
24.1 mm
JIC
2
0,0793 € - 0,1636 € 34650 Auf Lager
12.5 mm
1/2-20
Natur
11.7 mm
JIC
2
0,066 € - 0,1431 € 6000 Auf Lager
20.4 mm
13/16-16 in
Natur
14.2 mm
JIC
2
  • von 4
Kappen mit Abreißlasche 14.0 mm LDPE Gelb

10072462

Preisbereich
0,131 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Gewindegröße
    M14
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 25.04 mm LDPE Blau

10177372

Preisbereich
0,1521 € - 0,0736 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gewindegröße
    #1-14 in
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 22.17 mm LDPE Blau

10177358

Preisbereich
0,147 € - 0,071 €

Lagerbestände
11700 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gewindegröße
    7/8-14 in
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 13.49 mm LDPE Blau

10178522

Preisbereich
0,2585 € - 0,0375 €

Lagerbestände
72800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Gewindegröße
    1/4 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 34.0 mm LDPE Gelb

10084748

Preisbereich
0,3374 € - 0,1578 €

Lagerbestände
1350 Auf Lager
Merkmale
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    #1-11 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 47.5 mm LDPE Blau

10092262

Preisbereich
0,94 € - 0,4146 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Gewindegröße
    1 7/8” x 12
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Kappen mit Abreißlasche 42.37 mm LDPE Natur

10177501

Preisbereich
0,5875 € - 0,2855 €

Lagerbestände
21600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    1-11/16-12
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 29.77 mm LDPE Natur

10177426

Preisbereich
0,1729 € - 0,0933 €

Lagerbestände
18720 Auf Lager
Merkmale
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-3/16-12
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 33.07 mm LDPE Blau

10177433

Preisbereich
0,2196 € - 0,1063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-5/16-12 in
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 12.45 mm LDPE Blau

10177594

Preisbereich
0,1087 € - 0,0529 €

Lagerbestände
24750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    1/2-20
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 18.8 mm LDPE Natur

10177662

Preisbereich
0,128 € - 0,0591 €

Lagerbestände
4900 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gewindegröße
    3/4-16
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 9.25 mm LDPE Natur

10177549

Preisbereich
0,0828 € - 0,04 €

Lagerbestände
9750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Gewindegröße
    3/8-24
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 41.02 mm LDPE Blau

10177471

Preisbereich
0,4127 € - 0,1994 €

Lagerbestände
7800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    1-5/8-12 in
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 20.75 mm LDPE Blau

10178515

Preisbereich
0,1078 € - 0,0522 €

Lagerbestände
143000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 16.0 mm LDPE Gelb

10068298

Preisbereich
0,1639 € - 0,077 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gewindegröße
    M16
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 15.5 mm LDPE Blau

10070574

Preisbereich
0,1636 € - 0,077 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    5/8-18 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 33.07 mm LDPE Natur

10177440

Preisbereich
0,2196 € - 0,101 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-5/16-12 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 47.52 mm LDPE Natur

10177525

Preisbereich
0,8858 € - 0,4275 €

Lagerbestände
2340 Auf Lager
Merkmale
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Gewindegröße
    1-7/8-12 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 12.45 mm LDPE Natur

10177600

Preisbereich
0,1636 € - 0,0793 €

Lagerbestände
34650 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    1/2-20
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 20.37 mm LDPE Natur

10177686

Preisbereich
0,1431 € - 0,066 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gewindegröße
    13/16-16 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE