Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kappen mit Flansch sind für eine einfache Montage und Demontage konzipiert, entweder mit automatischen Geräten oder von Hand. Sie werden in der Regel zum Schutz von metrischen oder zölligen Gewinden mit oder ohne O-Ringe verwendet. Der größere Flansch ermöglicht eine schnellere Anbringung und Entfernung, wenn die Kappe von Hand angebracht oder entfernt wird.
Die naturfarbenen Kappen ermöglichen es Ihnen, durch die Kappe hindurch zu sehen und zu prüfen, ob der O-Ring auf dem geschützten Anschlussstück installiert ist oder nicht.
Sorgt für einen festen und sicheren Sitz.
Material: PE-LD, TPE, Silikon, PE, PVC, TPG
Farbe: Schwarz, Gelb, Natur, Pink, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | d1 | h1 | H | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1173 € - 0,1824 € | 40 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
Gelb
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0841 € - 0,1308 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.992 in
25.2 mm
|
Gelb
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0873 € - 0,1358 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.016 in
25.8 mm
|
Gelb
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1117 € - 0,1737 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.295 in
32.9 mm
|
Gelb
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0343 € - 0,0533 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0741 € - 0,1154 € | 69 Auf Lager |
0.933 in
23.7 mm
|
Gelb
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,279 € - 0,4341 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.071 in
52.6 mm
|
Gelb
|
1.862 in
47.3 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0979 € - 0,1523 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.122 in
28.5 mm
|
Gelb
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1049 € - 0,1632 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.228 in
31.2 mm
|
Gelb
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0719 € - 0,1118 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.913 in
23.2 mm
|
Gelb
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0649 € - 0,101 € | 99 Auf Lager |
0.835 in
21.2 mm
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0238 € - 0,037 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0227 € - 0,0353 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.354 in
9.0 mm
|
Gelb
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0557 € - 0,0867 € | 85 Auf Lager |
0.717 in
18.2 mm
|
Gelb
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1018 € - 0,1583 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.138 in
28.9 mm
|
Gelb
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1825 € - 0,284 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.693 in
43.0 mm
|
Gelb
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0273 € - 0,0425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.465 in
11.8 mm
|
Gelb
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1418 € - 0,2207 € | 50 Auf Lager |
1.488 in
37.8 mm
|
Gelb
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0325 € - 0,0506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
Gelb
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0262 € - 0,0408 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.425 in
10.8 mm
|
Gelb
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.