Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese keramischen Isolierrollen werden zur Abdeckung von Drähten verwendet, die Hochspannungs- oder Hochstromanwendungen handhaben. Sie können auch als Abstandhalter ohne Gewinde für Geräte mit hoher Leistung verwendet werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0522 € - 0,0714 € | 656 Auf Lager |
0.071 in
1.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,0301 € - 0,0417 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0375 € - 0,0513 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0397 € - 0,0543 € | 566 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0879 € - 0,1209 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0707 € - 0,0969 € | 132 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0465 € - 0,0635 € | 648 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.