Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
SPST-Wippschalter sind mit Kontrollleuchte verfügbar und alle sind mit einer ON-OFF-Markierung ausgestattet, zur Verwendung mit elektrischen Anwendungen jeder Art. 16 Ampere 125 VAC, 10 Ampere 250 VAC. Die Installationsbohrungen sind 1,1 Zoll mal 0,54 Zoll groß. UL- und CSA-Zulassung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Anzahl der Pole | Breite | Farbe | Gesamtlänge | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rot
|
1.26 in
32.0 mm
|
Ohne Beleuchtung
|
|||
| 0,9269 € - 1,4419 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Rot
|
1.26 in
32.0 mm
|
Ohne Beleuchtung
|
||
| 1,0593 € - 1,6479 € | 1125 Auf Lager |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Rot
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
| 675 Auf Lager |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Rot
|
1.26 in
32.0 mm
|
Ohne Beleuchtung
|
|||
| 675 Auf Lager |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Orange
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| 2400 Auf Lager |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rot
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| 1,148 € - 1,7858 € | 675 Auf Lager |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Rot
|
1.26 in
32.0 mm
|
Ohne Beleuchtung
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3
|
1.555 in
39.5 mm
|
Rot
|
1.24 in
31.5 mm
|
Ohne Beleuchtung
|
|||
| 0,8929 € - 1,389 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Rot
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Orange
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| 150 Auf Lager |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Rot
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| 1,148 € - 1,7858 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Rot
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3
|
1.555 in
39.5 mm
|
Orange
|
1.24 in
31.5 mm
|
IP 40
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.