Menü Suche

Klebepunkte ‒ Glue Dots

Auf Lager

These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.

  • It is FDA approved.
  • It is packed in handy dispensers.
  • It can either provide vertical, removable or permanent bonding.
Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
9 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Entfernbarkeit Gesamtdurchmesser Kaufen
30,0731 € - 33,4018 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Vertikale Haftung
32,2826 € - 39,3705 € 2 Auf Lager
Abnehmbar
33,7318 € - 37,4909 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Abnehmbar
30,0731 € - 33,4018 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Vertikale Haftung
30,0731 € - 33,4018 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Permanent
33,7318 € - 37,4909 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Vertikale Haftung
33,7318 € - 37,4909 € 24 Auf Lager
Permanent
30,0731 € - 33,4018 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Permanent
30,0731 € - 33,4018 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Abnehmbar
Klebepunkt 10.0 mm 1.0 mm Vertikale Haftung

10390528

Preisbereich
33,4018 € - 30,0731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Handrollen
  • Entfernbarkeit
    Vertikale Haftung
  • Menge pro Rolle
    2000 Pieces
  • Zolltarifnummer
    3919108025
  • Viskosität
    Durchsichtig
Klebepunkt 10.0 mm 1.0 mm Abnehmbar

10390504

Preisbereich
39,3705 € - 32,2826 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Handrollen
  • Entfernbarkeit
    Abnehmbar
  • Menge pro Rolle
    2000 Pieces
  • Zolltarifnummer
    3919108025
  • Viskosität
    Durchsichtig
Klebepunkt 16.0 mm 1.0 mm Abnehmbar

10393994

Preisbereich
37,4909 € - 33,7318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Handrollen
  • Entfernbarkeit
    Abnehmbar
  • Menge pro Rolle
    2000 Pieces
  • Zolltarifnummer
    3919108025
  • Viskosität
    Durchsichtig
Klebepunkt 5.0 mm 1.0 mm Vertikale Haftung

10390498

Preisbereich
33,4018 € - 30,0731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Handrollen
  • Entfernbarkeit
    Vertikale Haftung
  • Menge pro Rolle
    2000 Pieces
  • Zolltarifnummer
    3919108025
  • Viskosität
    Durchsichtig
Klebepunkt 10.0 mm 1.0 mm Permanent

10390511

Preisbereich
33,4018 € - 30,0731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Handrollen
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Menge pro Rolle
    2000 Pieces
  • Zolltarifnummer
    3919108025
  • Viskosität
    Durchsichtig
Klebepunkt 16.0 mm 1.0 mm Vertikale Haftung

10394014

Preisbereich
37,4909 € - 33,7318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Handrollen
  • Entfernbarkeit
    Vertikale Haftung
  • Menge pro Rolle
    2000 Pieces
  • Zolltarifnummer
    3919108025
  • Viskosität
    Durchsichtig
Klebepunkt 16.0 mm 1.0 mm Permanent

10394007

Preisbereich
37,4909 € - 33,7318 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Handrollen
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Menge pro Rolle
    2000 Pieces
  • Zolltarifnummer
    3919108025
  • Viskosität
    Durchsichtig
Klebepunkt 5.0 mm 1.0 mm Permanent

10390481

Preisbereich
33,4018 € - 30,0731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Handrollen
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Menge pro Rolle
    2000 Pieces
  • Zolltarifnummer
    3919108025
  • Viskosität
    Durchsichtig
Klebepunkt 5.0 mm 1.0 mm Abnehmbar

10390474

Preisbereich
33,4018 € - 30,0731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Handrollen
  • Entfernbarkeit
    Abnehmbar
  • Menge pro Rolle
    2000 Pieces
  • Zolltarifnummer
    3919108025
  • Viskosität
    Durchsichtig