Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Konische Klemmgriffe mit Außengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der konische Griff ermöglicht die praktische Positionierung mit maximaler Hebelwirkung bei der Befestigung auf Innengewinden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Korpushöhe | Gewindegröße | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6904 € - 17,9577 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 11,3921 € - 23,9235 € | 820 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 6,0978 € - 6,7865 € | 190 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 22,1936 € - 22,1936 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 4,4908 € - 4,9643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,9443 € - 10,7264 € | 550 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 7,6904 € - 8,5513 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 6,60 € - 15,3966 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,0978 € - 6,7865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,3227 € - 5,3227 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 27,7382 € - 27,7382 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 6,0978 € - 6,7865 € | 330 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 19,8087 € - 19,8087 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 36,3384 € - 36,3384 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M12
|
0.894 in
22.7 mm
|
||
| 22,3575 € - 23,5201 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 6,0978 € - 6,7865 € | 30 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,5719 € - 5,5719 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 26,1136 € - 27,4699 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 6,9443 € - 19,2533 € | 1650 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 6,60 € - 15,3966 € | 309 Auf Lager |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.