Konische Klemmgriffe mit Innengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der konische Griff ermöglicht die praktische Positionierung mit maximaler Hebelwirkung bei der Befestigung auf Außengewinden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Korpushöhe | Gewindegröße | Farbe | Griffradius | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6884 € - 5,7166 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
1.161 in
 
29.5 mm
 | 
M6
 | 
Schwarz
 | 
1.732 in
 
44.0 mm
 | ||
| 5,5617 € - 5,5757 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
1.161 in
 
29.5 mm
 | 
M5
 | 
Schwarz
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 1,7033 € - 1,7033 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
1.161 in
 
29.5 mm
 | 
M5
 | 
Schwarz
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 2,7974 € - 2,7974 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
1.161 in
 
29.5 mm
 | 
M3
 | 
Orange
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 3,877 € - 3,877 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
1.161 in
 
29.5 mm
 | 
M5
 | 
Schwarz
 | 
1.732 in
 
44.0 mm
 | ||
| 2,0055 € - 2,0055 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
1.161 in
 
29.5 mm
 | 
M5
 | 
Schwarz
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 0,6876 € - 0,6876 € | 1100 Auf Lager | 
1.024 in
 
26.0 mm
 | 
M5
 | 
Orange
 | 
1.693 in
 
43.0 mm
 | ||
| 16,6017 € - 16,6017 € | 10 Auf Lager | 
1.693 in
 
43.0 mm
 | 
M12
 | 
Schwarz
 | 
3.622 in
 
92.0 mm
 | ||
| 1,6896 € - 1,6896 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
1.161 in
 
29.5 mm
 | 
M4
 | 
Rot
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 6,2375 € - 6,9275 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
1.457 in
 
37.0 mm
 | 
M6
 | 
Schwarz; Rot
 | 
2.559 in
 
65.0 mm
 | ||
| 15,5193 € - 16,3384 € | 20 Auf Lager | 
1.693 in
 
43.0 mm
 | 
M10
 | 
Schwarz
 | 
3.622 in
 
92.0 mm
 | ||
| 5,5054 € - 5,5335 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
1.161 in
 
29.5 mm
 | 
M4
 | 
Grau
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 10,7855 € - 22,6495 € | 1500 Auf Lager | 
2.008 in
 
51.0 mm
 | 
M12
 | 
Orange
 | 
4.094 in
 
104.0 mm
 | ||
| 15,2853 € - 16,0751 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
1.417 in
 
36.0 mm
 | 
M10
 | 
Schwarz
 | 
3.071 in
 
78.0 mm
 | ||
| 5,0125 € - 5,5617 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
1.024 in
 
26.0 mm
 | 
M6
 | 
Orange
 | 
1.693 in
 
43.0 mm
 | ||
| 5,3711 € - 5,3986 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
1.161 in
 
29.5 mm
 | 
M5
 | 
Schwarz
 | 
1.732 in
 
44.0 mm
 | ||
| 1,7033 € - 1,7033 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
1.161 in
 
29.5 mm
 | 
M5
 | 
Schwarz
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 15,2853 € - 16,0751 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
1.417 in
 
36.0 mm
 | 
M8
 | 
Schwarz
 | 
3.071 in
 
78.0 mm
 | ||
| 5,3711 € - 5,3986 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
1.161 in
 
29.5 mm
 | 
M4
 | 
Orange
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 7,4344 € - 17,3272 € | 1060 Auf Lager | 
1.811 in
 
46.0 mm
 | 
M10
 | 
Orange
 | 
3.268 in
 
83.0 mm
 | ||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.