Menü Suche

Klemmhebel - tropfenförmiger Griff/Gewindebolzen

Auf Lager

Tropfenförmige Klemmgriffe mit Außengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der tropfenförmige Griff ermöglicht die praktische Positionierung bei maximaler Hebelwirkung, ist platzsparend und der Griff ist nicht im Weg.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
114 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamthöhe Griffradius Kaufen
15,3372 € - 15,3372 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
77,269 € - 77,269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
58.0 mm
78.0 mm
7,9741 € - 8,8685 € 27 Auf Lager
M6
15,5906 € - 16,4253 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
20,4646 € - 21,5526 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
80,488 € - 159,4433 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
58.0 mm
78.0 mm
9,2858 € - 9,2858 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7,9741 € - 8,8685 € 165 Auf Lager
M6
12,3264 € - 13,6828 € 20 Auf Lager
M10
77,269 € - 77,269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
58.0 mm
78.0 mm
15,3372 € - 15,3372 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
19,4659 € - 19,4659 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
34,7585 € - 34,7585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
7,9741 € - 8,8685 € 211 Auf Lager
M4
9,3752 € - 10,3888 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
43,001 € - 45,2665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
37.0 mm
42.0 mm
17,1706 € - 18,0798 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
22,2681 € - 22,2681 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
62,9611 € - 124,7453 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
50.0 mm
65.0 mm
154,6267 € - 154,6267 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
79.0 mm
108.0 mm
  • von 6
Klemmhebel 84.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 40.0 mm Schwarz

10268841

Preisbereich
15,3372 € - 15,3372 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
  • Grifflänge
    84.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M10 Edelstahl Natur

10285510

Preisbereich
77,269 € - 77,269 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 16.0 mm Schwarz

10268735

Preisbereich
8,8685 € - 7,9741 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
  • Grifflänge
    42.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 25.0 mm Schwarz

10268483

Preisbereich
16,4253 € - 15,5906 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 78.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 63.0 mm Schwarz

10268575

Preisbereich
21,5526 € - 20,4646 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
  • Grifflänge
    78.0 mm
Klemmhebel 78.0 mm M10 Edelstahl Grau

10285640

Preisbereich
159,4433 € - 80,488 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmgriff mit Innengewinde 65.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6

10268650

Preisbereich
9,2858 € - 9,2858 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 20.0 mm Schwarz

10268742

Preisbereich
8,8685 € - 7,9741 €

Lagerbestände
165 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
  • Grifflänge
    42.0 mm
Klemmhebel 84.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 32.0 mm Schwarz

10268834

Preisbereich
13,6828 € - 12,3264 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
  • Grifflänge
    84.0 mm
Klemmhebel 78.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 Natur

10285503

Preisbereich
77,269 € - 77,269 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 40.0 mm Schwarz

10268452

Preisbereich
15,3372 € - 15,3372 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
  • Grifflänge
    42.0 mm
Klemmhebel 78.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 32.0 mm Schwarz

10268537

Preisbereich
19,4659 € - 19,4659 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
  • Grifflänge
    78.0 mm
Klemmhebel 108.0 mm Bolzen mit Gewinde M16 40.0 mm Schwarz

10268629

Preisbereich
34,7585 € - 34,7585 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    51.0 mm
  • Grifflänge
    108.0 mm
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M4 12.0 mm Schwarz

10268711

Preisbereich
8,8685 € - 7,9741 €

Lagerbestände
211 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
  • Grifflänge
    42.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 32.0 mm Schwarz

10268803

Preisbereich
10,3888 € - 9,3752 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 Natur

10285473

Preisbereich
45,2665 € - 43,001 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 40.0 mm Schwarz

10268506

Preisbereich
18,0798 € - 17,1706 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 92.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 32.0 mm Schwarz

10268599

Preisbereich
22,2681 € - 22,2681 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    43.0 mm
  • Grifflänge
    92.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm M8 Edelstahl Grau

10285633

Preisbereich
124,7453 € - 62,9611 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmhebel 108.0 mm Bolzen mit Gewinde M16 Natur

10285558

Preisbereich
154,6267 € - 154,6267 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
  • Höhe Unterteil
    51.0 mm