Menü Suche

Klemmhebel - tropfenförmiger Griff/Gewindebolzen

Auf Lager

Tropfenförmige Klemmgriffe mit Außengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der tropfenförmige Griff ermöglicht die praktische Positionierung bei maximaler Hebelwirkung, ist platzsparend und der Griff ist nicht im Weg.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
114 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamthöhe Griffradius Kaufen
111,678 € - 221,2541 € 6 Auf Lager
M12
69.0 mm
92.0 mm
9,2004 € - 10,1951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
50.0 mm
65.0 mm
114,7789 € - 227,3975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
69.0 mm
92.0 mm
42,1992 € - 44,4225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
37.0 mm
42.0 mm
82,3653 € - 163,1684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
58.0 mm
78.0 mm
15,0513 € - 15,0513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
37.0 mm
42.0 mm
19,103 € - 19,103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
58.0 mm
78.0 mm
34,1104 € - 34,1104 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
79.0 mm
108.0 mm
7,8255 € - 8,7031 € 211 Auf Lager
M4
37.0 mm
42.0 mm
9,2004 € - 10,1951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
50.0 mm
65.0 mm
42,1992 € - 44,4225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
37.0 mm
42.0 mm
151,7436 € - 151,7436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
79.0 mm
108.0 mm
61,7871 € - 122,4193 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
50.0 mm
65.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,2201 € - 3,8861 € 350 Auf Lager
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,1215 € - 3,8298 € 46 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € 632 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,8116 € - 4,4493 € 302 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,8444 € - 4,4916 € 354 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
15,2999 € - 16,119 € 30 Auf Lager
M8
50.0 mm
65.0 mm
  • von 6
Klemmhebel 92.0 mm M12 Edelstahl Grau

10285688

Preisbereich
221,2541 € - 111,678 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Stud
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 25.0 mm Schwarz

10268797

Preisbereich
10,1951 € - 9,2004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
Klemmhebel 92.0 mm M12 Edelstahl Grau

10285695

Preisbereich
227,3975 € - 114,7789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Stud
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmhebel 42.0 mm M6 Edelstahl Grau

10285572

Preisbereich
44,4225 € - 42,1992 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmhebel 78.0 mm M10 Edelstahl Grau

10285657

Preisbereich
163,1684 € - 82,3653 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Stud
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 40.0 mm

10268452

Preisbereich
15,0513 € - 15,0513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
  • Korpusdurchmesser
    9.7 mm
Klemmhebel 78.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 32.0 mm

10268537

Preisbereich
19,103 € - 19,103 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Stud
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
  • Korpusdurchmesser
    15.7 mm
Klemmhebel 108.0 mm Bolzen mit Gewinde M16 40.0 mm

10268629

Preisbereich
34,1104 € - 34,1104 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    51.0 mm
  • Korpusdurchmesser
    22.7 mm
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M4 12.0 mm Schwarz

10268711

Preisbereich
8,7031 € - 7,8255 €

Lagerbestände
211 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 32.0 mm Schwarz

10268803

Preisbereich
10,1951 € - 9,2004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 Natur

10285473

Preisbereich
44,4225 € - 42,1992 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
Klemmhebel 108.0 mm Bolzen mit Gewinde M16 Natur

10285558

Preisbereich
151,7436 € - 151,7436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
  • Höhe Unterteil
    51.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm M8 Edelstahl Grau

10285633

Preisbereich
122,4193 € - 61,7871 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Stud
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmgriff mit Außengewinde 37.5 mm M5 GF PA Schwarz

10189993

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 37.5 mm M5 GF PA Schwarz

10190074

Preisbereich
3,8861 € - 3,2201 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Schwarz

10190234

Preisbereich
3,8298 € - 3,1215 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Schwarz

10190319

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
632 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Schwarz

10190432

Preisbereich
4,4493 € - 3,8116 €

Lagerbestände
302 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Schwarz

10190517

Preisbereich
4,4916 € - 3,8444 €

Lagerbestände
354 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 25.0 mm

10268483

Preisbereich
16,119 € - 15,2999 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Korpusdurchmesser
    13.5 mm