Vertikale manuelle Verschlussspanner mit Haken und Riegel funktionieren horizontal, sodass zwei Oberflächen auf derselben Ebene oder in einem Winkel von 90 aneinander befestigt werden können. Diese Klemmen haben ein niedriges Profil, für Anwendungen mit begrenzter Höhe.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Unterteil | Unterteiltyp | Blocktyp | Schließmechanismus | Maximale Haltekraft | Drawing Movement | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,7106 € - 28,5548 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
Flanged
|
|
|
|
|
||
| 17,7271 € - 19,7124 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
Flanged
|
|
|
|
|
||
| 15,5305 € - 17,2483 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
Flanged
|
|
|
|
|
||
| 21,8104 € - 24,2322 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
Flanged
|
|
|
|
|
||
| 34,7783 € - 38,6504 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
Flanged
|
|
|
|
|
||
| 32,3781 € - 32,3781 € | 116 Auf Lager |
Stahl
|
Flanged
|
J-Hook
|
Non-Locking
|
3.90 kN
3.90 kN
|
137.0 mm
137.0 mm
|
||
| 40,092 € - 40,092 € | 150 Auf Lager |
Edelstahl 304
|
Flanged
|
U-Bar
|
Locking
|
1.50 kN
1.50 kN
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 76,2071 € - 76,2071 € | 50 Auf Lager |
Stahl
|
Flanged
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
34.30 kN
34.30 kN
|
56.0 mm
56.0 mm
|
||
| 11,6815 € - 11,6815 € | 20 Auf Lager |
Stahl
|
Flanged
|
J-Hook
|
Non-Locking
|
2.00 kN
2.00 kN
|
102.0 mm
102.0 mm
|
||
| 15,2709 € - 15,2709 € | 244 Auf Lager |
Stahl
|
Flanged
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
2.50 kN
2.50 kN
|
38.0 mm
38.0 mm
|
||
| 24,4058 € - 24,4058 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
Flanged
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
8.80 kN
8.80 kN
|
70.0 mm
70.0 mm
|
||
| 59,8566 € - 59,8566 € | 50 Auf Lager |
Stahl
|
Flanged
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
17.60 kN
17.60 kN
|
55.0 mm
55.0 mm
|
||
| 11,4878 € - 11,4878 € | 124 Auf Lager |
Stahl
|
Flanged
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
1.50 kN
1.50 kN
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 21,7761 € - 21,7761 € | 150 Auf Lager |
Stahl
|
Flanged
|
U-Bar
|
Locking
|
1.50 kN
1.50 kN
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 15,2986 € - 15,2986 € | 100 Auf Lager |
Stahl
|
Flanged
|
J-Hook
|
Non-Locking
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60.0 mm
60.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.