Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Selbstmontage-Knöpfe sind ohne interne Befestigungselemente konstruiert und ermöglichen eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten mit Außen- und Innengewinde und sind in einer Reihe von Ausführungen für jede Anwendung erhältlich. Diese Eindrückknöpfe ermöglichen Flexibilität bei Standardmaschinenzubehör und Innensechskantschrauben.
Seriennummer: SR1580
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Nabendurchmesser | Knopfhöhe | Nabenhöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0005 € - 4,9292 € | 2950 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
0,4241 € - 1,2239 € | 1797 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
0,4281 € - 1,2883 € | 1400 Auf Lager |
2.252 in
57.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
1,8671 € - 3,921 € | 950 Auf Lager |
2.5 in
63.5 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
2,574 € - 6,4136 € | 1894 Auf Lager |
1.382 in
35.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,4361 € - 1,3695 € | 1496 Auf Lager |
2.252 in
57.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
1,1216 € - 2,8847 € | 1280 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,7868 € - 2,2321 € | 315 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,2029 € - 3,1648 € | 1746 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,8002 € - 2,2769 € | 1046 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,2509 € - 3,3328 € | 494 Auf Lager |
2.382 in
60.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
1,2216 € - 3,2208 € | 2700 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
0,34 € - 1,0838 € | 1493 Auf Lager |
1.382 in
35.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
1,4403 € - 3,977 € | 250 Auf Lager |
2.382 in
60.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
1,1923 € - 3,1368 € | 1560 Auf Lager |
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
1,5737 € - 3,949 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.5 in
63.5 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
0,3107 € - 0,983 € | 1450 Auf Lager |
1.382 in
35.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
0,7748 € - 2,1901 € | 2398 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
0,1453 € - 0,3949 € | 1614 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1347 € - 0,3164 € | 4048 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
|
0.63 in
16 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.