Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese kompakten Linearkugellager sind konzipiert, um einen gleichmäßigen und präzisen Linearantrieb in Anwendungen mit wenig Platz zu ermöglichen. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig. Das kompakte Design erlaubt eine effiziente Nutzung des vorhandenen Platzes bei Anwendungen, wenn Platzmangel zu berücksichtigen ist. So können Sie den verfügbaren Platz maximal ausnutzen und optimale Leistung in kompakten Umgebungen erzielen.
Einfache Installierung durch Presspassung, geringe Reibung für weniger Verschleiß und längere Lebensdauer sowie hohe Tragfähigkeit. Die Dichtung ist ölbeständig und das Gehäuse korrosionsbeständig.
Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C und ideal für Automatisierungssysteme, CNC-Maschinen und Fertigungsprozesse.
Material: Eisen Seriennummer: SRL1715
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Static load C0 max. N | Anzahl Kugelumläufe | Dyn. load C max. N | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2437 € - 7,497 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
440.0
|
5.0
|
640.0
|
14.0
|
21.0
|
28.0
|
||
| 5,3372 € - 7,6216 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
385.0
|
4.0
|
480.0
|
12.0
|
19.0
|
28.0
|
||
| 9,9994 € - 14,2775 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2100.0
|
6.0
|
2870.0
|
30.0
|
40.0
|
50.0
|
||
| 5,5864 € - 7,985 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
625.0
|
5.0
|
925.0
|
16.0
|
24.0
|
30.0
|
||
| 7,6423 € - 10,9132 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1370.0
|
6.0
|
2100.0
|
25.0
|
35.0
|
40.0
|
||
| 19,272 € - 27,5373 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4100.0
|
7.0
|
5200.0
|
40.0
|
52.0
|
60.0
|
||
| 4,4857 € - 6,4067 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
320.0
|
4.0
|
416.0
|
10.0
|
17.0
|
26.0
|
||
| 3,9354 € - 5,6279 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
260.0
|
4.0
|
350.0
|
8.0
|
15.0
|
24.0
|
||
| 25,824 € - 36,893 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5600.0
|
8.0
|
6620.0
|
50.0
|
62.0
|
70.0
|
||
| 6,469 € - 9,2414 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
790.0
|
6.0
|
1165.0
|
20.0
|
28.0
|
30.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.