Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dieser Kompressionsriegel mit T-Griff wird für Schränke verwendet, die unter Vibrationsbedingungen besser abgedichtet werden müssen. Der Riegel bietet eine Kompression von 6 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Standardzungen ohne Stopper sind erforderlich und in dieser Produktreihe sind Ausführungen für zwei verschiedene Cut-Outs erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Oberfläche | Grip Capacity | Schlüsseltyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5751 € - 14,8946 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 9,2206 € - 14,3431 € | 99 Auf Lager |
Pulverbeschichtet
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kein Schlüssel
|
||
| 31,5939 € - 44,2315 € | 125 Auf Lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 9,2206 € - 14,3431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 9,2206 € - 14,3431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 9,5751 € - 14,8946 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 9,5751 € - 14,8946 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 5,7925 € - 9,0105 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 9,2206 € - 14,3431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| 9,5751 € - 14,8946 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 9,2206 € - 14,3431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 7,5947 € - 11,8141 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 9,5751 € - 14,8946 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 9,2206 € - 14,3431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 7,475 € - 11,6277 € | 3 Auf Lager |
Verchromt
|
1.26 in
32.0 mm
|
Mit Schlüssel CH751
|
||
| 11,1598 € - 17,3597 € | 70 Auf Lager |
Pulverbeschichtet
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mit Schlüssel CH751
|
||
| 9,5751 € - 14,8946 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 9,5751 € - 14,8946 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 7,5947 € - 11,8141 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Verchromt
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kein Schlüssel
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.