Menü Suche

Kompressionsverschluss 5 mm Doppelbart-Schlüssel 18.5 mm

Dieses Kompressionsschloss mit Anzeige verfügt über einen Kompressionsmechanismus für eine hermetische Abdichtung. Dadurch werden Vibrationen in der Anwendung reduziert und das Eindringen von Staub und Wasser verhindert. Zudem zeigt eine Anzeige an, ob das Schloss geöffnet oder geschlossen ist, was die Nutzung erleichtert.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20767822

Hersteller-Artikelnummer:

20767822

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 + 15,741 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

787,05 €

50 x 15,741 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Oberfläche Kein Finish
Riegelmaterial Edelstahl
Gehäusematerial Edelstahl
Zungenmaterial Edelstahl
Befestigungsausrichtung Für rechten Türanschlag
Schlüsseltyp 5 mm Doppelbart-Schlüssel
Edelstahlklasse AISI304
Zungenlänge 49.0 mm
Grifflänge 25.0 mm
Gehäusehöhe 18.5 mm
Kopfhöhe 5.0 mm
Kopfdurchmesser 30.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns