Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | d2 | Material | H | Fingerlasche | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3154 € - 0,3506 € | 17483 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Natur
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silikon
|
0.815 in
20.7 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 7,2936 € - 7,2936 € | 2849 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 0,4829 € - 0,5378 € | 8157 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Natur
|
0.689 in
17.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 1,6896 € - 1,7882 € | 765 Auf Lager |
1.031 in
26.2 mm
|
Natur
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 0,2182 € - 0,2435 € | 49294 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Natur
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 2,8864 € - 2,8864 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 0,1144 € - 0,134 € | 62207 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Schwarz
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 8,9261 € - 8,9261 € | 108 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
Natur
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 0,5012 € - 0,5871 € | 8347 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Schwarz
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 0,497 € - 0,5519 € | 5122 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Natur
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 6,8712 € - 6,8712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.437 in
61.9 mm
|
Natur
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silikon
|
1.374 in
34.9 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 1,5347 € - 1,5347 € | 11354 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
Natur
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 1,1766 € - 1,1766 € | 21 Auf Lager |
1.469 in
37.3 mm
|
Natur
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 0,2985 € - 0,2985 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 7,5188 € - 7,5188 € | 215 Auf Lager |
1.469 in
37.3 mm
|
Schwarz
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 0,2154 € - 0,2154 € | 125998 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Natur
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 3,0836 € - 3,0836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
Schwarz
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 0,4533 € - 0,5308 € | 56107 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 0,8363 € - 0,9757 € | 9580 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Schwarz
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 0,1315 € - 0,1534 € | 11883 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Schwarz
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.