Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | d2 | Material | H | Fingerlasche | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4829 € - 0,5378 € | 257 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Natur
|
0.689 in
17.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
1,5347 € - 1,5347 € | 11654 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
Natur
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
0,2182 € - 0,2435 € | 12294 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Natur
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
0,1605 € - 0,1788 € | 78210 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
4,5479 € - 4,5479 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.126 in
54.0 mm
|
Natur
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
0,1194 € - 0,1326 € | 44946 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
6,8712 € - 6,8712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.437 in
61.9 mm
|
Natur
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silikon
|
1.374 in
34.9 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
3,9988 € - 3,9988 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.031 in
26.2 mm
|
Schwarz
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
0,0692 € - 0,0865 € | 48498 Auf Lager |
0.024 in
0.6 mm
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
5
|
||
0,1492 € - 0,1661 € | 87894 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Blau
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
2
|
||
10241462 | 0,1802 € - 0,337 € | 4718 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Schwarz
|
0.413 in
10.5 mm
|
TPG
|
1.22 in
31.0 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
1
|
|
3,2807 € - 3,2807 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.937 in
23.8 mm
|
Schwarz
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
7,9272 € - 7,9272 € | 288 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
42,6914 € - 42,6914 € | 20 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
Schwarz
|
3.5 in
88.9 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
13,7705 € - 13,7705 € | 522 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Schwarz
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
4,1255 € - 4,1255 € | 108 Auf Lager |
1.031 in
26.2 mm
|
Grün
|
1.26 in
32.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
0,2492 € - 0,2492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
Schwarz
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPG
|
1.252 in
31.8 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
9,2366 € - 9,2366 € | 350 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
2,1261 € - 2,1261 € | 560 Auf Lager |
1.189 in
30.2 mm
|
Natur
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
0,29 € - 0,321 € | 11955 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Natur
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.