Menü Suche

Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard

Auf Lager

Konische Standardkappen und -stopfen sind vielseitige Komponenten, die als Stopfen oder Kappe verwendet werden können. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.

Diese Doppelfunktionsstopfen oder -kappen werden in der Regel zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.

Dank des einfachen Designs zum Aufschieben bzw. Einstecken lassen sich diese Doppelfunktionskomponenten leicht anbringen und entfernen. Das umfangreiche Sortiment bietet eine vielfältige Auswahl an Größen, die von 2,9 mm bis zu 345,0 mm reichen.

  • Design geeignet für mehrere Innen- und Außendurchmesser.
  • Schützen Rohre, Anschlüsse und Zugänge mit und ohne Gewinde vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit, Ablagerungen und Korrosion.
  • Geeignet für den Einsatz in Hydrauliksystemen, Automobilkomponenten oder in der medizinischen Industrie.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb, Transparent
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
332 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 D d2 d3 d4 h Typ Kaufen
0,7188 € - 1,404 € 140 Auf Lager
65.0 mm
73.0 mm
68.3 mm
63.5 mm
66.6 mm
19.1 mm
2
0,2496 € - 0,2625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
57.5 mm
63.6 mm
57.6 mm
55.2 mm
56.1 mm
12.8 mm
2
10068458 0,274 € - 0,6086 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.6 mm
55.5 mm
51.2 mm
46.7 mm
48.9 mm
18.7 mm
2
0,0619 € - 0,1361 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.5 mm
24.6 mm
20.9 mm
17.1 mm
19.3 mm
14.3 mm
2
107596 Auf Lager
33.3 mm
41.6 mm
37.2 mm
31.7 mm
35.6 mm
22.2 mm
2
0,5997 € - 0,5997 € 552 Auf Lager
74.0 mm
80.0 mm
76.8 mm
70.0 mm
73.4 mm
24.4 mm
2
0,0357 € - 0,0777 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.2 mm
11.1 mm
7.6 mm
5.0 mm
5.9 mm
9.5 mm
2
0,9412 € - 0,9914 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
118.5 mm
115.0 mm
105.0 mm
109.0 mm
28.0 mm
2
10084854 0,2525 € - 0,5845 € 5400 Auf Lager
40.8 mm
49.0 mm
44.7 mm
37.7 mm
41.8 mm
24.0 mm
2
0,0487 € - 0,0554 € 2500 Auf Lager
12.5 mm
17.5 mm
14.0 mm
10.5 mm
12.0 mm
8.9 mm
2
0,222 € - 0,2494 € 750 Auf Lager
34.9 mm
42.7 mm
36.4 mm
33.1 mm
35.2 mm
8.2 mm
2
0,0301 € - 0,0653 € 11000 Auf Lager
8.4 mm
13.5 mm
10.0 mm
6.9 mm
8.2 mm
9.5 mm
2
0,0395 € - 0,0861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.2 mm
17.5 mm
14.0 mm
9.2 mm
12.1 mm
18.5 mm
2
1,693 € - 3,3143 € 1100 Auf Lager
107.1 mm
123.8 mm
112.9 mm
105.0 mm
111.2 mm
25.4 mm
2
0,538 € - 1,9223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
68.1 mm
74.6 mm
70.9 mm
66.3 mm
69.3 mm
19.0 mm
2
0,1635 € - 0,3706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.6 mm
40.2 mm
36.3 mm
29.8 mm
34.0 mm
24.1 mm
2
0,264 € - 0,264 € 8543 Auf Lager
49.8 mm
58.0 mm
54.0 mm
47.5 mm
52.0 mm
24.3 mm
2
10,3591 € - 10,3591 € 614 Auf Lager
304.2 mm
322.6 mm
308.4 mm
299.4 mm
299.2 mm
33.9 mm
2
0,3586 € - 0,8014 € 5600 Auf Lager
54.0 mm
62.4 mm
58.4 mm
50.8 mm
55.0 mm
24.5 mm
2
0,0863 € - 0,1937 € 10250 Auf Lager
22.5 mm
28.9 mm
25.5 mm
20.0 mm
23.3 mm
17.8 mm
2
  • von 17
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 65.0 mm 68.3 mm Blau

10309209

Preisbereich
1,404 € - 0,7188 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • D
    73.0 mm
  • d1
    65.0 mm
  • d2
    68.3 mm
  • d3
    63.5 mm
  • d4
    66.6 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 57.5 mm 57.6 mm Rot

10080535

Preisbereich
0,2625 € - 0,2496 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    63.6 mm
  • d1
    57.5 mm
  • d2
    57.6 mm
  • d3
    55.2 mm
  • d4
    56.1 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 48.6 mm 51.2 mm Rot

10068458

Preisbereich
0,6086 € - 0,274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    55.5 mm
  • d1
    48.6 mm
  • d2
    51.2 mm
  • d3
    46.7 mm
  • d4
    48.9 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 18.5 mm 20.9 mm Rot

10069752

Preisbereich
0,1361 € - 0,0619 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.9 mm
  • d3
    17.1 mm
  • d4
    19.3 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 33.3 mm 37.2 mm Rot

10069066


Lagerbestände
107596 Auf Lager
Merkmale
  • D
    41.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • d3
    31.7 mm
  • d4
    35.6 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 74.0 mm 76.8 mm Rot

10071410

Preisbereich
0,5997 € - 0,5997 €

Lagerbestände
552 Auf Lager
Merkmale
  • D
    80.0 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    76.8 mm
  • d3
    70.0 mm
  • d4
    73.4 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 6.2 mm 7.6 mm Rot

10071922

Preisbereich
0,0777 € - 0,0357 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.1 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.6 mm
  • d3
    5.0 mm
  • d4
    5.9 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 4.331 in 4.528 in Rot

10072431

Preisbereich
0,9914 € - 0,9412 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    118.5 mm
  • d1
    110.0 mm
  • d2
    115.0 mm
  • d3
    105.0 mm
  • d4
    109.0 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 40.8 mm 44.7 mm Rot

10084854

Preisbereich
0,5845 € - 0,2525 €

Lagerbestände
5400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    49.0 mm
  • d1
    40.8 mm
  • d2
    44.7 mm
  • d3
    37.7 mm
  • d4
    41.8 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 12.5 mm 14.0 mm Rot

10085431

Preisbereich
0,0554 € - 0,0487 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.0 mm
  • d3
    10.5 mm
  • d4
    12.0 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 34.9 mm 36.4 mm Rot

10084144

Preisbereich
0,2494 € - 0,222 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • D
    42.7 mm
  • d1
    34.9 mm
  • d2
    36.4 mm
  • d3
    33.1 mm
  • d4
    35.2 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 8.4 mm 10.0 mm Rot

10070208

Preisbereich
0,0653 € - 0,0301 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.0 mm
  • d3
    6.9 mm
  • d4
    8.2 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 11.2 mm 14.0 mm Rot

10084779

Preisbereich
0,0861 € - 0,0395 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.2 mm
  • d2
    14.0 mm
  • d3
    9.2 mm
  • d4
    12.1 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 107.1 mm 112.9 mm Blau

10310793

Preisbereich
3,3143 € - 1,693 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    123.8 mm
  • d1
    107.1 mm
  • d2
    112.9 mm
  • d3
    105.0 mm
  • d4
    111.2 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 68.1 mm 70.9 mm Rot

10074411

Preisbereich
1,9223 € - 0,538 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    74.6 mm
  • d1
    68.1 mm
  • d2
    70.9 mm
  • d3
    66.3 mm
  • d4
    69.3 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 31.6 mm 36.3 mm Rot

10085486

Preisbereich
0,3706 € - 0,1635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    40.2 mm
  • d1
    31.6 mm
  • d2
    36.3 mm
  • d3
    29.8 mm
  • d4
    34.0 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 49.8 mm 54.0 mm Rot

10086506

Preisbereich
0,264 € - 0,264 €

Lagerbestände
8543 Auf Lager
Merkmale
  • D
    58.0 mm
  • d1
    49.8 mm
  • d2
    54.0 mm
  • d3
    47.5 mm
  • d4
    52.0 mm
LDPE Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard 304.2 mm 308.4 mm Schwarz 2

10241547

Preisbereich
10,3591 € - 10,3591 €

Lagerbestände
614 Auf Lager
Merkmale
  • D
    322.6 mm
  • d1
    304.2 mm
  • d2
    308.4 mm
  • d3
    299.4 mm
  • d4
    299.2 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 54.0 mm 58.4 mm Rot

10084878

Preisbereich
0,8014 € - 0,3586 €

Lagerbestände
5600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    62.4 mm
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    58.4 mm
  • d3
    50.8 mm
  • d4
    55.0 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 22.5 mm 25.5 mm Rot

10085455

Preisbereich
0,1937 € - 0,0863 €

Lagerbestände
10250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.9 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • d3
    20.0 mm
  • d4
    23.3 mm