Menü Suche

Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard PCR

Auf Lager

Konische Kappen und Stopfen in Standardausführung sind so konzipiert, dass sie sowohl als Kappen als auch als Stopfen fungieren. Durch ihre konische Form passen sie sich über 140 Größen an. Sie werden häufig zum Schutz vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen korrosiven Chemikalien während der Lagerung und des Transports eingesetzt. Sie sind in verschiedenen Branchen weit verbreitet. Sind einfach zu installieren und zu entfernen, bieten sie eine kostengünstige Lösung.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTCPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
34 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bei Verwendung als Stopfen d1 Farbe d2 d3 To Fit Thread Size as Cap d4 Kaufen
0,0564 € - 0,0627 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
Grün
32.7 mm
34.6 mm
39.1 mm
0,2704 € - 0,3005 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
77.1 mm
Grün
80.7 mm
74.8 mm
78.2 mm
0,0694 € - 0,0772 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.6 mm
Grün
42.7 mm
38.2 mm
41.1 mm
0,1768 € - 0,1965 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
68.1 mm
Grün
70.9 mm
66.3 mm
69.3 mm
0,0426 € - 0,0663 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.4 mm
Grün
22.5 mm
18.0 mm
21.3 mm
0,062 € - 0,0964 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.9 mm
Grün
37.3 mm
32.0 mm
35.8 mm
0,2392 € - 0,2658 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
74.0 mm
Grün
77.0 mm
71.5 mm
73.9 mm
0,3015 € - 0,3351 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
84.2 mm
Grün
90.8 mm
80.2 mm
88.3 mm
0,8136 € - 0,9041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
124.0 mm
Grün
128.0 mm
121.0 mm
125.0 mm
0,3549 € - 0,3944 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
96.5 mm
Grün
102.0 mm
94.0 mm
101.0 mm
1,7559 € - 1,951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
216.0 mm
Grün
223.6 mm
213.0 mm
223.0 mm
0,4069 € - 0,4522 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
101.9 mm
Grün
107.5 mm
98.0 mm
103.0 mm
0,0645 € - 0,1003 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
Grün
36.4 mm
33.1 mm
35.2 mm
0,3809 € - 0,4233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
98.0 mm
Grün
102.0 mm
94.8 mm
98.5 mm
1,9314 € - 2,1461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
270.0 mm
Grün
281.0 mm
213.0 mm
223.0 mm
0,4368 € - 0,4854 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
108.0 mm
Grün
114.1 mm
106.4 mm
111.6 mm
1,1906 € - 1,852 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
146.8 mm
Grün
151.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
0,067 € - 0,1043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.6 mm
Grün
40.6 mm
37.1 mm
39.0 mm
1,0021 € - 1,1135 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
139.5 mm
Grün
145.6 mm
135.0 mm
140.0 mm
0,0534 € - 0,0831 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
Grün
32.6 mm
27.5 mm
30.7 mm
  • von 2
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 30.0 mm 39.1 mm Grün

20747183

Preisbereich
0,0627 € - 0,0564 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.7 mm
  • d3
    34.6 mm
  • d4
    39.1 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 77.1 mm 78.2 mm Grün

20747299

Preisbereich
0,3005 € - 0,2704 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    85.7 mm
  • d1
    77.1 mm
  • d2
    80.7 mm
  • d3
    74.8 mm
  • d4
    78.2 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 39.6 mm 41.1 mm Grün

20747237

Preisbereich
0,0772 € - 0,0694 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • d3
    38.2 mm
  • d4
    41.1 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 68.1 mm 69.3 mm Grün

20747268

Preisbereich
0,1965 € - 0,1768 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    74.6 mm
  • d1
    68.1 mm
  • d2
    70.9 mm
  • d3
    66.3 mm
  • d4
    69.3 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 19.4 mm 21.3 mm Grün

20747138

Preisbereich
0,0663 € - 0,0426 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    22.5 mm
  • d3
    18.0 mm
  • d4
    21.3 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 33.9 mm 35.8 mm Grün

20747206

Preisbereich
0,0964 € - 0,062 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    42.2 mm
  • d1
    33.9 mm
  • d2
    37.3 mm
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.8 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 74.0 mm 73.9 mm Grün

20747282

Preisbereich
0,2658 € - 0,2392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    82.5 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.0 mm
  • d3
    71.5 mm
  • d4
    73.9 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 84.2 mm 88.3 mm Grün

20747305

Preisbereich
0,3351 € - 0,3015 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    94.5 mm
  • d1
    84.2 mm
  • d2
    90.8 mm
  • d3
    80.2 mm
  • d4
    88.3 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 124.0 mm 125.0 mm Grün

20747374

Preisbereich
0,9041 € - 0,8136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    134.0 mm
  • d1
    124.0 mm
  • d2
    128.0 mm
  • d3
    121.0 mm
  • d4
    125.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 96.5 mm 101.0 mm Grün

20747329

Preisbereich
0,3944 € - 0,3549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    110.0 mm
  • d1
    96.5 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    94.0 mm
  • d4
    101.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 216.0 mm 223.0 mm Grün

20747428

Preisbereich
1,951 € - 1,7559 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    241.5 mm
  • d1
    216.0 mm
  • d2
    223.6 mm
  • d3
    213.0 mm
  • d4
    223.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 101.9 mm 103.0 mm Grün

20747343

Preisbereich
0,4522 € - 0,4069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    109.0 mm
  • d1
    101.9 mm
  • d2
    107.5 mm
  • d3
    98.0 mm
  • d4
    103.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 34.9 mm 35.2 mm Grün

20747213

Preisbereich
0,1003 € - 0,0645 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    42.7 mm
  • d1
    34.9 mm
  • d2
    36.4 mm
  • d3
    33.1 mm
  • d4
    35.2 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 98.0 mm 98.5 mm Grün

20747336

Preisbereich
0,4233 € - 0,3809 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    107.2 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    94.8 mm
  • d4
    98.5 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 270.0 mm 223.0 mm Grün

20747435

Preisbereich
2,1461 € - 1,9314 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    297.0 mm
  • d1
    270.0 mm
  • d2
    281.0 mm
  • d3
    213.0 mm
  • d4
    223.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 108.0 mm 111.6 mm Grün

20747350

Preisbereich
0,4854 € - 0,4368 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    118.5 mm
  • d1
    108.0 mm
  • d2
    114.1 mm
  • d3
    106.4 mm
  • d4
    111.6 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 146.8 mm 148.6 mm Grün

20747398

Preisbereich
1,852 € - 1,1906 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    159.5 mm
  • d1
    146.8 mm
  • d2
    151.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 38.6 mm 39.0 mm Grün

20747220

Preisbereich
0,1043 € - 0,067 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • d3
    37.1 mm
  • d4
    39.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 139.5 mm 140.0 mm Grün

20747381

Preisbereich
1,1135 € - 1,0021 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    150.0 mm
  • d1
    139.5 mm
  • d2
    145.6 mm
  • d3
    135.0 mm
  • d4
    140.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 30.0 mm 30.7 mm Grün

20747176

Preisbereich
0,0831 € - 0,0534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.6 mm
  • d3
    27.5 mm
  • d4
    30.7 mm