Menü Suche

Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard PCR

Auf Lager

Konische Kappen und Stopfen in Standardausführung sind so konzipiert, dass sie sowohl als Kappen als auch als Stopfen fungieren. Durch ihre konische Form passen sie sich über 140 Größen an. Sie werden häufig zum Schutz vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen korrosiven Chemikalien während der Lagerung und des Transports eingesetzt. Sie sind in verschiedenen Branchen weit verbreitet. Sind einfach zu installieren und zu entfernen, bieten sie eine kostengünstige Lösung.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTCPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
34 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bei Verwendung als Stopfen d1 Farbe d2 d3 To Fit Thread Size as Cap d4 Kaufen
0,4069 € - 0,4522 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
101.9 mm
Grün
107.5 mm
98.0 mm
103.0 mm
0,6253 € - 0,6948 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
111.5 mm
Grün
117.6 mm
107.5 mm
115.0 mm
0,0304 € - 0,0473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.5 mm
Grün
20.1 mm
15.2 mm
17.3 mm
0,208 € - 0,2312 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
Grün
75.8 mm
68.1 mm
74.0 mm
0,0327 € - 0,0509 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
Grün
21.5 mm
17.6 mm
19.7 mm
1,1906 € - 1,852 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
146.8 mm
Grün
151.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
0,1421 € - 0,1579 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.5 mm
Grün
57.0 mm
51.2 mm
55.3 mm
0,2704 € - 0,3005 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
77.1 mm
Grün
80.7 mm
74.8 mm
78.2 mm
0,3809 € - 0,4233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
98.0 mm
Grün
102.0 mm
94.8 mm
98.5 mm
0,3549 € - 0,3944 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
96.5 mm
Grün
102.0 mm
94.0 mm
101.0 mm
1,5674 € - 2,4382 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
173.0 mm
Grün
181.3 mm
178.8 mm
179.2 mm
1,3789 € - 1,5322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
157.0 mm
Grün
163.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
1,9314 € - 2,1461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
270.0 mm
Grün
281.0 mm
213.0 mm
223.0 mm
0,0645 € - 0,1003 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
Grün
36.4 mm
33.1 mm
35.2 mm
  • von 2
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 101.9 mm 103.0 mm Grün

20747343

Preisbereich
0,4522 € - 0,4069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    109.0 mm
  • d1
    101.9 mm
  • d2
    107.5 mm
  • d3
    98.0 mm
  • d4
    103.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 111.5 mm 115.0 mm Grün

20747367

Preisbereich
0,6948 € - 0,6253 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    122.0 mm
  • d1
    111.5 mm
  • d2
    117.6 mm
  • d3
    107.5 mm
  • d4
    115.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 17.5 mm 17.3 mm Grün

20747114

Preisbereich
0,0473 € - 0,0304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • d3
    15.2 mm
  • d4
    17.3 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 70.0 mm 74.0 mm Grün

20747275

Preisbereich
0,2312 € - 0,208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    79.4 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.8 mm
  • d3
    68.1 mm
  • d4
    74.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 19.0 mm 19.7 mm Grün

20747121

Preisbereich
0,0509 € - 0,0327 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.8 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    19.7 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 146.8 mm 148.6 mm Grün

20747398

Preisbereich
1,852 € - 1,1906 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    159.5 mm
  • d1
    146.8 mm
  • d2
    151.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 53.5 mm 55.3 mm Grün

20747251

Preisbereich
0,1579 € - 0,1421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    62.4 mm
  • d1
    53.5 mm
  • d2
    57.0 mm
  • d3
    51.2 mm
  • d4
    55.3 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 77.1 mm 78.2 mm Grün

20747299

Preisbereich
0,3005 € - 0,2704 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    85.7 mm
  • d1
    77.1 mm
  • d2
    80.7 mm
  • d3
    74.8 mm
  • d4
    78.2 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 98.0 mm 98.5 mm Grün

20747336

Preisbereich
0,4233 € - 0,3809 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    107.2 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    94.8 mm
  • d4
    98.5 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 96.5 mm 101.0 mm Grün

20747329

Preisbereich
0,3944 € - 0,3549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    110.0 mm
  • d1
    96.5 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    94.0 mm
  • d4
    101.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 173.0 mm 179.2 mm Grün

20747411

Preisbereich
2,4382 € - 1,5674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    195.0 mm
  • d1
    173.0 mm
  • d2
    181.3 mm
  • d3
    178.8 mm
  • d4
    179.2 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 157.0 mm 148.6 mm Grün

20747404

Preisbereich
1,5322 € - 1,3789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    172.0 mm
  • d1
    157.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 270.0 mm 223.0 mm Grün

20747435

Preisbereich
2,1461 € - 1,9314 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    297.0 mm
  • d1
    270.0 mm
  • d2
    281.0 mm
  • d3
    213.0 mm
  • d4
    223.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 34.9 mm 35.2 mm Grün

20747213

Preisbereich
0,1003 € - 0,0645 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    42.7 mm
  • d1
    34.9 mm
  • d2
    36.4 mm
  • d3
    33.1 mm
  • d4
    35.2 mm