Menü Suche

Konische Knöpfe

Auf Lager

Konische Knöpfe bieten einen kugelförmigen Griff am oberen Ende und verfügen über eine längere Schaftlänge. Sie sind in einer Vielzahl von Formen und Größen erhältlich. Diese hebelartigen Knöpfe eignen sich ausgezeichnet als Bedienelemente für Positionierungs-, Klemm- und Verschiebevorgänge.

Seriennummer: SR1533 ,SR6538

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Kaufen
2,31 € - 4,8509 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Durchgangsloch
3,5008 € - 3,5008 € 4700 Auf Lager
M10
Bolzen mit Gewinde
1,5639 € - 3,2842 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Bolzen mit Gewinde
1,9082 € - 4,0073 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
1,9082 € - 4,0073 € 1000 Auf Lager
M5
2,5356 € - 5,6891 € 1440 Auf Lager
M5
Blindloch mit Gewinde
4,2941 € - 5,0217 € 25 Auf Lager
M10
Blindloch mit Gewinde
5,6503 € - 6,60 € 10 Auf Lager
M10
Bolzen mit Gewinde
2,2095 € - 4,64 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Bolzen mit Gewinde
3,4004 € - 7,1409 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Durchgangsloch
2,4534 € - 5,1523 € 5250 Auf Lager
M10
1,5782 € - 3,5855 € 3400 Auf Lager
M12
4,046 € - 4,8208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Bolzen mit Gewinde
2,0373 € - 4,2785 € 3700 Auf Lager
M6
2,97 € - 3,96 € 3 Auf Lager
M10
Blindloch mit Gewinde
4,003 € - 5,3373 € 66 Auf Lager
M8
Gewindebohrung
4,3391 € - 5,4234 € 11 Auf Lager
M10
Blindloch mit Gewinde
2,7199 € - 6,7539 € 150 Auf Lager
M6
Blindloch mit Gewinde
2,5393 € - 5,6891 € 35 Auf Lager
M6
Blindloch mit Gewinde
4,003 € - 5,0217 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Blindloch mit Gewinde
  • von 4
Konischer Knopf 23.0 mm M10 Schwarz PA

10260784

Preisbereich
4,8509 € - 2,31 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Durchgangsloch
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 23.0 mm M10 Schwarz

10260746

Preisbereich
3,5008 € - 3,5008 €

Lagerbestände
4700 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 18.0 mm M6 Schwarz

10260722

Preisbereich
3,2842 € - 1,5639 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 15.0 mm M5 Schwarz

10261101

Preisbereich
4,0073 € - 1,9082 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfmaterial
    Nylon 6
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 15.0 mm M5 Schwarz

10261156

Preisbereich
4,0073 € - 1,9082 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfmaterial
    Nylon 6
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 14.0 mm M5 Schwarz Phenolharz

10189313

Preisbereich
5,6891 € - 2,5356 €

Lagerbestände
1440 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 26.0 mm M10 Schwarz Phenolharz

10189443

Preisbereich
5,0217 € - 4,2941 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 23.0 mm M10 Schwarz

10189399

Preisbereich
6,60 € - 5,6503 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Konischer Knopf 21.0 mm M8 Schwarz

10260739

Preisbereich
4,64 € - 2,2095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 28.0 mm M16 Schwarz PA

10260807

Preisbereich
7,1409 € - 3,4004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Durchgangsloch
  • Gewindegröße
    M16
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 28.0 mm M10 Schwarz

10261187

Preisbereich
5,1523 € - 2,4534 €

Lagerbestände
5250 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfmaterial
    Nylon 6
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 31.0 mm M12 Schwarz

10261149

Preisbereich
3,5855 € - 1,5782 €

Lagerbestände
3400 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfmaterial
    Nylon 6
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 26.0 mm M12 Schwarz

10380383

Preisbereich
4,8208 € - 4,046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konischer Knopf 18.0 mm M6 Schwarz

10261118

Preisbereich
4,2785 € - 2,0373 €

Lagerbestände
3700 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfmaterial
    Nylon 6
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Konischer Knopf 25.0 mm M10 Schwarz PA

10214213

Preisbereich
3,96 € - 2,97 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 26.0 mm M8 Schwarz

10214299

Preisbereich
5,3373 € - 4,003 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Gewindebohrung
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 28.0 mm M10 Schwarz Phenolharz

10189481

Preisbereich
5,4234 € - 4,3391 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 21.0 mm M6 Schwarz Phenolharz

10189368

Preisbereich
6,7539 € - 2,7199 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konischer Knopf 18.0 mm M6 Schwarz Phenolharz

10189337

Preisbereich
5,6891 € - 2,5393 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 26.0 mm M12 Schwarz Phenolharz

10189450

Preisbereich
5,0217 € - 4,003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090